오퍼레이터 디바이스/오퍼레이터 터미널 PMI – PMI가 설치된 HMI

진단 및 시각화용 최신 HMI

두 대의 오퍼레이터 디바이스 / 오퍼레이터 터미널 PMI

오퍼레이터 디바이스 PMI(필츠 인간-기계 인터페이스)로 기술 공정을 운영, 모니터 및 제어합니다. 필츠는 간단한 진단 장치부터 까다로운 어플리케이션을 위한 오퍼레이터 터미널까지 광범위한 제품을 제공합니다. 컴팩트한 오퍼레이터 디바이스로 최대의 기능을 제공합니다. 고객의 생산 및 자동화 시스템에 쉽게 통합됩니다.

또한 우수한 시각화 및 진단 기능을 통해 다운타임이 짧아지고 그에 따라 효율성이 향상됩니다. 오류가 발생하는 경우 기계 진단 기능은 특히 중요한 역할을 수행합니다. 고객의 시스템을 필츠 컨트롤러와 연계하면 생산 오류가 발생했을 때 문제를 신속히 해결할 수 있습니다.

포괄적인 진단 기능이 필요하십니까? 필츠의 진단 컨셉 PVIS 또는 시각화 소프트웨어 PASvisu를 사용해 보세요!

PMI 오퍼레이터 디바이스의 장점과 특징 한 눈에 보기

  • 다운타임 감소 및 플랜트 효율성 향상
  • 자동화 시스템 PSS 4000 및 PNOZmulti의 시각화를 위한 유연하고 완벽한 솔루션
  • 다양한 디스플레이 크기와 기능으로 폭넓은 어플리케이션 옵션
  • PASvisu와 PVIS 소프트웨어의 정교한 진단 및 시각화 컨셉
  • ‘Made in Germany’ – 독일에서 설계, 개발, 제작, 제조
  • 최신 저전력 RISC 프로세서로 성능 최적화 및 열 안정성 구현
  • 진동, 먼지, 수분에 강함(전면: IP65)
  • 이더넷 인터페이스를 통한 빠른 데이터 전송
  • 독일에서 설계, 개발, 제조 - Made in Germany
필츠 오퍼레이터 터미널 앞에 있는 사람

필츠 제품군: 오퍼레이터 터미널

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드