필츠가 여러분의 과제 해결을 도와드립니다.
현대적인 디지털 철도 자동화를 통해 철도 운송의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 필츠는 철도 산업의 디지털화에 의해 제기되는 요구사항과 관련해 검증된 안전 솔루션으로 지원을 제공합니다.
디지털 철도의 미래: 필츠의 안전한 모듈형 제어 솔루션
철도 운송의 디지털화 요구: 많은 철도 인프라 시스템이 노후화되어 현대화가 시급히 필요합니다. 또한 대부분의 가용 솔루션은 주로 소수 제조업체의 독점 제어 솔루션을 기반으로 하고 있으며, 그러한 솔루션은 호환이 불가능합니다. 이로 인해 공급업체 고정(lock-in)이라는 종속적 관계가 만들어집니다.
안전성. 모듈형. 디지털 철도 실현의 토대.
왜 필츠는 완벽한 파트너인가?
필츠는 안전 전문 기업입니다.
필츠의 핵심 역량은 안전에 있으며, 안전한 디지털 철도 자동화를 위한 솔루션에 이 역량을 적용합니다.
필츠는 철도 제어 시스템 PSSrail을 통해 최고 SIL4까지 요구되는 철도 인프라 어플리케이션을 위한 검증된 안전 솔루션을 제공합니다. 모듈형 구조를 가진 이 솔루션은 디지털 제어 작업에 이상적입니다.
필츠는 솔루션 공급업체입니다.
필츠는 철도 교차로부터 국지적 작동 포인트(LOP)와 EULYNX 개체 컨트롤러까지 모니터링하고 제어할 수 있도록 개별 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 유연한 플랫폼을 제공합니다.
철도의 미래 자동화에 투자하여 혁신적이면서 안전한 디지털 솔루션이 제공하는 이점을 누리세요.
필츠는 디지털화 전문 기업입니다.
필츠는 철도 인프라의 현대적 요구사항에 맞는 디지털 솔루션을 개발하는 선도적 기업입니다.
필츠는 새로운 모듈형 인터라킹 기술의 통일된 규격을 개발하고 제공하는 것을 사명으로 삼고 있는 유럽 철도 인프라 운영업체들의 조직인 EULYNX의 업무를 지원합니다.
파트너 및 참조 사례
철도 운송 인프라의 디지털화 지원
필츠의 안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 철도 인프라의 디지털화를 위한 토대가 됩니다. 필츠는 광범위한 용도에 적합하고 유연하여 개별 요구사항에 맞게 쉽게 조정할 수 있는 모듈형 시스템을 제공합니다. 국지적 작동 포인트, 철도 교차로, 디지털 연동 등의 다양한 신호 어플리케이션에 PSSrail을 사용하세요. PSSrail을 개체 컨트롤러 플랫폼으로 사용해서 철로변에 설치된 필드 구성요소를 디지털 방식으로 제어할 수 있으므로 신뢰성이 높고 경제적입니다.
필츠 솔루션의 특장점:
- 디지털 솔루션: RaSTa 및 EULYNX를 사용한 철도 인프라 디지털화
- 니즈에 맞춘 유연한 솔루션: 고객의 니즈에 맞춘 유연한 솔루션 구현
- 모듈 방식: 요구에 따라 개별 구성이 가능하므로 상상할 수 있는 모든 철도 어플리케이션의 신호 기술에 사용할 수 있습니다.
- 개방성: 필츠 철도 제어 시스템은 어떤 솔루션에든 통합할 수 있으므로 공급업체 고정으로 인한 제약이 없습니다.
- 인증: CENELEC에 따른 안전 무결성 등급 4(SIL 4)까지 충족
성공 스토리
자세한 정보
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]