Qualification concept

Qualification concept

개인적인 커리어 발전을 위해 전문성 개발을 통한 훨씬 더 큰 성공을 이루십시오.

필츠의 Qualification concept을 통하여 점차 지식을 쌓아 필요한 수준의 자격증까지 교육을 계속할 수 있습니다. 필츠의 교육 과정은 입문 단계에서 전문가 자격증까지 4개 단계로 이루어져 있습니다. 언제라도 필요한 레벨에 들어갈 수 있으며 많은 교육 과정들은 다른 교육과도 관련성이 있습니다.

각 레벨에 대한 모든 정보를 알아볼 수 있습니다. 자격증 과정에 대한 권장 사항은 관련 교육에서 확인할 수 있습니다.

교육 프로그램 바로 가기

Qualification path

Level: Entry level

Level: 입문 단계

해당 분야에 대한 특별한 사전 지식 없이 교육을 이수할 수 있습니다. 주제에 대한 소개를 받은 후 개요에 대한 올바른 컨셉을 갖게 되어 그 후에 더욱 전문성을 갖출 수 있고 다음 레벨의 교육 과정에 참여할 수 있습니다. 입문 단계에 대하여 자가 학습용 웹 기반 교육도 제공합니다.

Level: Basics

Level: 기초

이 레벨은 훌륭한 기술 이해를 달성하기 위한 모든 관련 기본 사항을 제공합니다. 순전히 기본 사항만이 아니라 이 레벨에서는 덜 복잡한 주제도 제공합니다. 독립적인 과목으로 다뤄지며 추가 '고급' 레벨 자격증 과정의 기초가 됩니다.

Level: Advanced

Level: 고급

이미 해당 분야에 대한 훌륭한 지식과 경험을 갖추고 있으면 고급 레벨은 바로 여러분에게 필요한 교육 과정입니다. 이 레벨에 대한 교육 참여 자격을 얻으려면 사전에 입문 또는 기초 레벨 과정을 이수하여야 합니다. 여기서 지식을 심화하고 핵심 분야의 전문 기술을 넓힐 수 있습니다.

Level: Expert

Level: 전문가

해당 분야의 절대적인 전문가 과정으로 이 최고 자격증 과정을 권고합니다. 관련 전문 경험이 있거나 3개 선수 과정을 이수하였으면 전문가 레벨의 종합 전문가 지식을 알게 됩니다. 또한 모든 자격증은 항상 정평 있는 시험 기관이 확인하고 인증합니다.

특별 교육

여러 레벨의 교육에 추가하여 필츠는 많은 분야에서 특정 주제에 대한 깊은 통찰력을 제공하는 교육 과정을 제공합니다. 전문가와 대망을 품은 전문가를 위한 전문가 지식.

국제

필츠는 이 Qualification concept을 전 세계적으로 제공합니다. 필츠의 많은 교육은 국제적으로 일관되며 모든 필츠 지사를 통하여 참석할 수 있습니다. 필츠는 요청에 따라 다른 국가에서도 제공합니다. 이러한 방식으로 여러분의 회사에 세계 수준급 자격을 부여할 수 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드