소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

다용도이며 어떤 시스템에도 잘 맞습니다!

2세대 PNOZmulti 2 - 성공 스토리는 계속됩니다!

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

전 세계에서 사용 - 자동화에 적합한 2세대 소형 컨트롤러 PNOZmulti를 사용할 수 있습니다. 수많은 자동화 환경 및 통신 시스템에 적합한 세계적 안전 규격인 이 소형 컨트롤러는 고객의 시스템에도 알맞을 것입니다. 플랜트와 기계의 높은 생산성, 사용자에게 친숙한 진단 기능 및 간단한 시각화 - 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하면 올바른 결정이 될 것임을 보장합니다!

모듈형 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 사용자의 요건에 맞추어 유연하게 조정할 수 있으며 어떤 크기의 제어 캐비닛에든 잘 맞습니다. 최소 폭이 45mm에 불과하므로 PL e EN ISO 13849-1 또는 SIL CL 3 EN IEC 62061까지의 다양한 안전 기능을 모니터링하는 데 있어 최대의 기능을 제공합니다. 사용자에게 친숙한 소프트웨어로 하드웨어 및 소프트웨어를 구성할 수 있습니다. 단 하나의 소프트웨어 어플리케이션으로 기획부터 유지보수까지 가능합니다.

뉴스: 패키징 기계의 판지 공급 안전 모니터링

어플리케이션에서 이동식 가드가 사전 정의된 위치에 있는지 모니터링해야 합니까? 예를 들어, 포장 기계의 골판지 매거진에 있는 포장재를 모니터링해야 합니까? 골판지 공급 매거진에 포장재가 충분히 있을 경우, 작업자가 기계 작동 중에 위험 구역에 도달하여 부상을 입기란 불가능합니다. 여기서 골판지 같은 자재는 일종의 보호 수단으로 사용됩니다. 매거진에 자재가 충분히 있는지 탐지하기 위해 두 개의 광학 센서가 사용됩니다. 무지 골판지가 허용량 미만으로 떨어지면 센서가 이러한 상태를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 전송합니다. 그러면 PNOZmulti 2는 골판지가 충분히 적재될 때까지 기계의 출력을 중단합니다. 즉시 사용할 수 있는 솔루션을 찾는 경우 PNOZmulti2의 대안으로 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ를 사용할 수 있습니다.

사용자가 누리는 혜택 - 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 및 2개의 광학 센서를 이용한 솔루션

  • 시간과 비용 절약: EN ISO 13849-1의 PL d / Cat. 3 또는 EN IEC 62061의 SIL CL 2까지 충족하는 TüV 인증 솔루션
  • 유연성: 모든 PNOZmulti 2 베이스 유닛이 사용 인증 받음
  • 경제성: 다른 모든 어플리케이션 관련 안전 기능(E-STOP, 안전 게이트 등)을 동시에 모니터링할 수 있음
  • 생산성: PVIS를 통한 통합 진단 및 일반 텍스트 메시지를 통해 다운타임을 신속하게 해결할 수 있는 명료한 지침 제공
  • 비용 절감: 하나의 베이스 유닛만으로 여러 골판지 매거진을 모니터링할 수 있음. 각 매거진에 대해 한 개의 기능 블록을 구성하고 두 개의 센서를 사용
  • 개방성: 기존 솔루션을 개보수할 수 있음

자세한 정보:

관련 자료 다운로드
기술 솔루션 설명 다운로드

두 개의 광학 센서가 탑재된 PNOZmulti 2

성공적인 PNOZmulti 2 시스템 - 사용자 혜택

  • 비용 효율성 및 지속 가능성: 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템에 적합한 세계적 안전 규격
  • 인증된 하드웨어 및 소프트웨어에 따른 안전 작동
  • 기획에서 유지보수까지 단 하나의 시스템 : 언제든지 기능 확장 또는 변경 가능
  • 유연하게 구성 조정 가능: 시리즈 기계류 생산에 이상적
  • 간단한 범용 진단으로 기계 다운타임 최소화 및 플랜트 가용성 향상
  • 안전 구성 요소가 자동화 작업까지 포괄하므로 합리적 개선 가능

능률적인 팀 - 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 특징

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 특징
  • 베이스 유닛과 확장 모듈로 구성된 모듈형 시스템
  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator: 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 위한 하나의 도구
  • 사용하기 쉬운 진단 및 웹 기반 시각화 제공
  • 모든 공통 필드버스 시스템 및 통신 인터페이스에 연결
  • 최대 안전성: 배선에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e까지, EN IEC 62061의 SIL CL 3 범주까지 충족
  • 안전 센서, 분산 주변 장치, 작동 및 모니터링 기능을 갖춘 안전하고 완전한 솔루션

최적의 설정 - 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 안전하게 목표 달성

오류가 발생하거나 감지 구역 위반이 발생한 경우 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 안전하고 신뢰할 수 있는 대응을 시작합니다. PNOZmulti 2는 통제되고 안전한 방식으로 동작이 중지되도록 보장합니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 다음과 같은 다양한 산업에서 사람과 기계의 안전을 보장합니다.

  • 공작기계: 선반, 밀링 및 드릴링 기계 등
  • 성형 기술: 기계 프레스, 소형 프레스 및 펀치 프레스
  • 로봇 셀: 가공, 용접 및 분사 로봇
  • 패키징 기계: 음료 배분 및 팔레타이징 기계 등
  • 플라스틱 가공 기계: 블로우 몰딩 기계 등
  • 레이저 기계: 레이저 용접 및 레이저 펀칭 기계 등
  • 인쇄 및 제지 산업: 인쇄, 봉투 제조 및 제지 기계 등
  • 윈드 터빈
  • 놀이공원
  • 케이블카 기술
  • 기타 자동차 산업, 제약 산업, 공정 엔지니어링 및 기술 등 다양한 분야

필츠 제품군: 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr