소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti

여러 기능을 하나의 솔루션에!

유연한 사용 방식, 간편한 작동!

기계류 안전을 위한 솔루션을 찾고 계신가요? 공장 또는 기계의 E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 커튼과 같은 안전 기능을 모니터링해야 하나요? 최대  PL e 또는 SIL CL 3까지의 안전성이 필요하신가요? 필츠는 간단하고 유연하며 확장 가능한 솔루션인 오리지널 PNOZmulti를 제안합니다! 세계 최초의 구성 가능한 안전 컨트롤러입니다!

소형 컨트롤러 PNOZmulti는 직관적인 파라미터 설정을 포함한 모듈형 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 기반으로 합니다.

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti - 용도가 다양하며 어디에든 사용할 수 있습니다! 지금 이 2세대 제품을 선택하세요. 성공 스토리는 계속됩니다!

모든 기술 단계에서 시간과 비용 절약 - 고객 혜택

  • 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템에 적용되는 국제 안전 규격 - 비용 효율성과 지속 가능성 제공
  • 사전 구성된 소프트웨어 블록 덕분에 구성을 간편하게 수정 가능
  • 간단한 진단 기능은 기계 가동 중단 시간을 줄여주고 공장의 가동률을 높여줌
  • 계획에서 유지보수까지 하나의 시스템으로 - 언제든 기능을 확장 또는 변경 가능
  • 최고의 안전성 - 배선에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN IEC 62061의 SIL CL 3 안전 카테고리까지 준수

자세한 정보

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 제품군

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr