분산형 필드 장치

분산형 모듈 PDP67

분산형 필드 장치

필츠의 모듈을 사용하면 높은 분산화 수준을 달성할 수 있습니다. 현장에서 직접 분산화 어플리케이션에 방수방진 등급 IP67인 장치(PDP67)를 사용할 수 있습니다.

방수방진 등급 IP67인 모듈은 먼지와 습기에 강합니다. SafetyNET p를 이용하는 입력 모듈은 자동화 시스템 PSS 4000에 통합하거나 PNOZmulti에 연결할 수 있습니다. Profinet/Profisafe를 이용하는 모듈도 모든 Profinet 인터페이스에 사용할 수 있습니다.

어플리케이션에 맞게 개별적으로 조정 - 필드 장치의 장점

  • 간편한 설치로 계획 및 설계 작업 감소
  • 모듈형 기계 개념을 간단하게 구현
  • 제어 캐비닛 내 공간 절약
  • 물과 먼지를 차단하는 케이스 안에 설치
  • 높은 청결 수준을 요구하는 환경에 사용 가능
어플리케이션에 맞게 개별적으로 조정

간편한 분산화 - 필드 장치의 특징

간편한 분산화 - 필드 장치의 특징
  • 통신과 전원 공급에 1개 케이블만 필요(M12 플러그인 커넥터를 통한 플러그 앤 플레이 방식)
  • 모듈 간의 포인트 투 포인트 연결 덕분에 간편한 진단 가능
  • 개별 센서를 모듈에서 진단할 수 있음
  • 다양한 평가 장치에 연결 가능
  • 광범위한 자동화 아키텍처 구성 가능
  • 방수방진 등급 IP67 = 먼지 차단, 일시적인 침수에서 보호

산업

필츠 제품군: 분산형 필드 장치

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390