기계류 안전을 위한 안전 설계

기계류 안전으로 가는 세 번째 단계: 안전 설계

필츠의 안전 설계는 고객의 요구사항에 따라 개발됩니다. 이러한 설계는 개발 초기에 잠재적인 위험성을 고려합니다. 필츠는 구현 시스템이 공장과 기계의 비용과 생산성에 최소한의 영향을 미치도록 보장합니다.

사용자의 요구 사항

기계의 사용 수명에 걸친 안전 설계

특별히 새로운 기계 제작, 기계 개조 또는 기계 전환 시 기계의 사용성이 낮거나 공장에 고장이 나는 경우는 물론 차후 비용도 기본적으로 발생하게 됩니다. 세부적인 안전 설계를 통해 이러한 사항에 대해 적극적으로 대응할 수 있습니다. 확인된 위험성을 줄이고 제거하세요. 필요한 보호 조치의 상세한 평가와 함께 모든 예측 가능한 인적 오류를 고려해야 합니다.

필츠의 안전 설계는 고객의 요구사항에 따라 개발됩니다.

필츠의 서비스

필츠는 전세계 기업을 위해 맞춤화된 안전 설계를 제공합니다.

안전 조치의 세부 배치

필츠는 글로벌 솔루션 공급사로써 전세계 기업을 위해 안전 설계를 맞춤 제작합니다. 이러한 안전 설계는 요구사항을 충족하고 전세계에서 유효성을 인정받습니다. 필츠는 설계 기법, 표준 및 안전 기술에 대한 오랜 경험을 바탕으로 구조적인 설계 프로세스를 구현합니다.

(공장 및 기계를 위한) 필츠의 안전 설계는 다음 단계를 포함합니다.

  • 안전 요구사항의 지정
  • 정의된 위험을 고려한 안전 조치의 세부 배치
  • 구성 요소 선택
  • 설계 확인 및 검증 고려
  • IEC 61508 준수 엔지니어링을 위한 모범적인 프로젝트 관리

한 눈에 보는 장점

필츠의 구조화된 방법은 맞춤형 개념 구현 시 시간과 비용을 절약할 뿐 아니라 여러분의 기계가 이러한 지침을 준수하도록 보장합니다.

  • 기계류 지침 및 국제 규격을 포함하여 관련 규정을 준수하여 작업합니다.
  • 필츠의 안전 전문가의 지원으로 리소스 부담이 줄어듭니다.

기계류 안전으로 가는 다음 단계

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드