Brainware Solutions의 자동화된 테스트 시스템은 자동차 공급업체의 도어 트림을 테스트합니다. 이 시스템은 생산 라인의 일부로서, 테스트 시간을 최대한 단축하는 것이 최우선 과제입니다. 테스트한 도어 트림과 테스트하지 않은 도어 트림을 번갈아 가며 적재 및 하적하는 작업과 테스트 자체에 단 23초가 소요될 것으로 예상됩니다. 요구사항: 작업자가 두 테스트 시스템 랙 모두에 방해받지 않고 안전하게 접근할 수 있게 하여 적재와 하적이 제 시간에 이루어지도록 하면서 테스트 루틴이 빠르게 실행되도록 보장하는 것입니다. 이 경우, 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 결합하여 효과적이면서도 방해가 되지 않는 보호 기능을 제공할 수 있으므로 테스트 시간이 최소화됩니다.
경제적 테스트 시스템: 멈추지 말고 계속 가세요!
"창의적으로 간단한" 솔루션
도전 과제: 후방 접근 구역도 보호해야 합니다. 그러나 안전 라이트 커튼 쌍으로는 후방 접근에 대한 보호가 되지 않았습니다 해결책: 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 안전 컨셉에 추가합니다. 테스트 시스템 랙 하부의 중앙에 설치한 안전 레이저 스캐너는 정해진 안전 구역을 지속적으로 스캔하므로 이제는 후방 접근 구역에 대해서도 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 제어 캐비닛에 설치된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 결합하는 경우, 작업자와 작업자의 이동 방향 모두 안전하게 안정적으로 탐지되므로 작업자는 아무 제한없이 안전하게 검사 작업에 집중할 수 있습니다. 이제는 테스트 주기가 3분의 1 정도 빨라져 플랜트 생산성이 향상되었습니다.
YouTube 동영상 보기
한 눈에 보는 장점:
- 테스트 주기가 3분의 1 정도 단축됨에 따라 생산성이 크게 증가
- 후방 접근 구역에서도 안전한 보호: 방해되는 안전 펜스 및 울타리 없이도 작업자가 아무 제한 없이 자신의 일에 집중할 수 있음
- 사용자에게 친숙한 스마트 운영 컨셉으로 테스트 시스템이 빠르고 경제적으로 실행되도록 보장
고객 의견
처음에는 고전적인 구역 모니터링 방식을 생각했습니다. 필츠 제품과 솔루션을 10년 넘게 사용해 왔고 필츠는 신뢰할 수 있는 시스템 파트너이므로 솔루션을 함께 개발하는 것이 합리적이었습니다. 그리고 필츠는 이 놀랍도록 간단하고 확신을 주는 솔루션으로 우리가 크게 진일보하도록 해주었습니다.
Brainware Solutions GmbH 정보
직원 수 45명 남짓한 중간 규모의 기업인 Brainware Solutions GmbH는 자동화된 테스트 시스템을 전문적으로 제작합니다. 이 회사는 30여 개 국가에 100여 곳의 고객을 보유하고 있습니다. 이 회사는 독일 켐니츠에 있으며, 특히 산업용 이미지 프로세싱, 케이블 하니스 테스트, 어셈블리 검사, 2D/3D 측정 분야의 맞춤형 하이엔드 시스템을 공급합니다. 완전 자동화 공급업체인 Brainware Solutions는 시스템을 제조할 뿐만 아니라 필요한 소프트웨어를 개발하기도 합니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]