Pilz는 자동화 전문업체로써 풍력 터빈에 관련된 모든 안전 기능을 모니터링하기 위한 솔루션을 제공하고 있습니다. Pilz는 산업 자동화 분야에서의 수 년간에 걸친 경험 덕분에 풍력 터빈의 필수 요건을 잘 이해하고 있습니다. 전세계 상당수의 풍력 터빈 제조업체들에서 사용하는 솔루션은 특별히 해당 산업에 맞추어 제작되기에 Pilz에게는 자신있는 분야입니다.
풍력 에너지
풍력 터빈의 안전하고 효율적인 자동화
풍력 터빈의 안전하고 효율적인 자동화
연속 운전 시 풍력 터빈은 다양한 기후 및 환경의 영향을 받습니다. 이 과정에서 풍력 터빈은 효율적으로 작동해야 하며 높은 가용성이 보장되어야 합니다. 가동 중지 시간을 줄이려면 과부하로부터 터빈을 보호해야 합니다.
br# 풍력 터빈의 안전에 투자하면 경제적 이점을 제공할 뿐만 아니라 유지보수 인력을 보호할 수 있습니다. 풍력 터빈은 기계류 지침(2006/42/EC)이나 IEC 61400과 같은 국제 표준 및 지침을 준수해야 합니다.
투자 가치를 보장하는 안전 자동화:
- 신형 및 기존 풍력 터빈을 위한 확장 가능하고 안전한 자동화 솔루션 구현
- 생산 과정에서 표준 요구 사항 준수
- 육지 터빈과 연안 터빈 자동화에 있어서 최대의 표준화 달성
- 작동 시나 유지보수 및 설치 시의 사고 발생 위험 감소
고객의 풍력 터빈을 위해 특별하게 맞춘 안전 자동화 솔루션을 사용하십시오. Pilz는 개별 플랜트의 여건에 맞는 안전 개념을 수립할 수 있도록 기술 지원을 제공합니다.
풍력 터빈을 위한 안전 자동화: 표준 준수 속도 모니터링
고객의 안전 파트너 Pilz는 풍력 에너지 분야에서 이미 검증된 신뢰성 있는 구성품 및 솔루션을 제공합니다. 따라서 고객은 Pilz의 안전 시스템, 원격 진단 옵션, 원격 유지관리 서비스, 견고한 제품 옵션 등을 손쉽게 통합하여 이용할 수 있습니다. Pilz는 기계류 지침(2006/42/EC), IEC 61400 및 Germanischer Lloyd가 공표한 지침과 같은 국제 규정을 충족하는 전세계에서 사용 가능한 인증 솔루션 (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST)을 제공합니다.
Pilz 솔루션은 특히 표준 준수 속도 모니터링과 관련하여 분명한 이점을 제공합니다. 풍력 터빈에서 표준 준수 속도 모니터링 구현할 때 선택할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다. 당사의 제어 시스템은 다양한 인코더 조합에 맞게 확장이 가능하여, 최대 PL d 및 PL e의 안전 수준을 달성합니다.
모니터링할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.
- 모든 안전 관련 플랜트 값 및 상태
- 회전자 및 발전기 축의 과속도 및 시어핀(Shear Pin) 깨짐
- 회전자 날개 조정(높이) 및 풍향 추적 시스템(방위각)
- 타워 및 곤돌라의 비상 정지 푸시 버튼
- 플랜트 보호를 위한 온도, 압력, 진동 또는 전기 변수와 같은 플랜트 값
Pilz는 모든 터빈 크기에 대해 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. Pilz의 최신 풍력 터빈 전단지는 풍력 터빈의 안전 자동화를 구현하기 위한 모든 제품에 대해 자세한 정보를 제공합니다.
풍력 터빈을 위한 서비스
풍력 터빈을 위한 Pilz의 솔루션:
다운로드 정보
Pilz의 다운로드 사이트에서 풍력과 관련한 상세 정보를 읽어보십시오. 풍력 터빈용 안전 솔루션에 대한 팜플렛도 제공됩니다.
다른 문의 사항이 있으십니까? 지금 바로 문의하십시오.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]