CEFS – 국제 공인 기능 안전 전문가

목표

국제적으로 인정받는 CEFS 자격(국제 공인 기능 안전 전문가)은 TÜV NORD에서 인증하며 기계류 기능 안전을 위한 시스템 전문 지식을 제공합니다. 2일 동안 이루어지는 전문가 교육 과정에서는 그러한 시스템에 대한 규범적 요건 및 기술 요구사항을 배우게 됩니다. 설계부터 검증 및 구현에 이르기까지 모든 핵심 요소를 다룹니다. 이 자격은 관련 규격에 대한 풍부한 지식과 복잡한 안전 시스템이 어떻게 구성되어 있는지에 대한 실용적인 관점을 제공합니다. CEFS에는 어플리케이션에서 발생하는 구체적인 문제에 대해 배울 수 있는 일련의 실용적인 수업 과정이 포함되어 있습니다.

시험에 통과하면 TÜV NORD에서 자격증을 발급합니다. 이 자격증은 전 세계에서 인정을 받으며, "CEFS - 국제 공인 기능 안전 전문가"라는 타이틀을 사용할 자격을 부여합니다.

교육 전문가

컨텐츠

기능 안전의 기본 지식

  • 안전 제어 시스템의 기초
  • 퍼포먼스 레벨(PL) 및 안전 무결성 레벨(SIL)의 적용 및 구현
  • 안전 요구사항
  • 학습 과정 1 “안전 요구사항 목록 생성하기”

안전 제어 시스템 설계

  • 안전 회로 아키텍처
  • 시스템 고장 예방 및 제어
  • 학습 과정 2 “하위 시스템으로 구분하기”
  • 학습 과정 3 “랜덤 하드웨어 고장 확률 결정하기”
  • 학습 과정 4 “안전 관련 소프트웨어를 포함한 시스템 요구사항 확인하기”

안전 회로 검증

  • 검증 계획 수립 및 검증 프로토콜 작성
  • 학습 과정 5 “검증 프로토콜 설계”
  • 검증 소프트웨어 도구 사용하기
  • 학습 과정 6 “안전 수준의 소프트웨어 기반 검토”

기능 안전에 관한 전문 지식

  • 특수 사례
  • 솔루션 위주 실습 “기능 안전의 실제 적용”
  • 기업 기능 안전 관리 시스템의 요구사항 및 구현

주요 대상

CEFS 교육의 주요 대상은 안전 제어 시스템과 관련하여 특수한 책임을 지는 기계 제조업체, 설계 엔지니어 및 통합업체입니다. 신규 기계 및 기존 기계에 대한 기계류 안전에 일상적으로 깊이 관여하는 다음과 같은 사람들 또한 CEFS의 대상입니다.

  • 설계 엔지니어(전기 및 유체 기술)
  • 안전 제어 시스템 프로그래머
  • 프로젝트 엔지니어
  • 시스템 통합자
  • 기계류 검증을 담당하는 테스트 엔지니어

전제 조건

2일 동안 이루어지는 전문가 교육 과정에 참여하려면 기능 안전 분야에 대해 충분한 지식을 갖추고 있음을 보여주어야 합니다. 기본 요건은 다음과 같습니다.

  • 기능 안전에 대한 사전 지식 및 광범위한 최신 경험, 또는
  • 지난 1년 동안 기능 안전에 관한 필츠 1일 교육 과정 또는 기타 교육 과정(예: "EN ISO 13849 및 EN IEC 62061에 따른 기능 안전") 참석, 또는
  • CMSE - 국제 공인 기계류 안전 전문가 자격 보유, 또는 올해 또는 작년에 해당 자격증 취득 또는 갱신

현재 가진 자격증이 교육 참석 요건을 만족하는지 확실히 모르겠으면 주저하지 마시고 필츠에 문의하세요. 친절하게 안내해 드리고 CEFS에 필요한 자격 수준에 도달하기 위한 대안을 알려드리겠습니다.

참고

교육 내용은 안전 제어 시스템 설계에 직접 또는 간접으로 관여하는 사람들을 위해 특별히 기획되었습니다.

이 교육 과정에 참여하려면 노트북 컴퓨터가 필요합니다. CEFS 과정에는 시험이 포함됩니다. 시험은 세미나가 끝난 후 정해진 날에 치르며 항상 온라인으로 진행됩니다. 따라서 참가자는 회사나 집에서 편안하게 응시할 수 있습니다. 웹캠이 탑재되고 Google Chrome 또는 Microsoft Edge가 설치된 노트북 컴퓨터나 PC가 필요합니다. 시험에 대한 모든 자세한 정보는 교육 과정에 등록하신 후에 제공해 드립니다. TÜV NORD에서 시험이 시작되기 전 적절한 때에 시험 포털에 액세스하는 데 필요한 정보를 제공할 것입니다.

시험에 통과하면 TÜV NORD에서 발행하고 전 세계에서 인정받는 "CEFS - 국제 공인 기능 안전 전문가” 자격증을 받게 됩니다. 자격증은 4년간 유효하며, 그 이후 재인증 과정에 참가하여 다시 4년을 연장할 수 있습니다.

장점

  • 항상 최신 규격을 준수하면서 시스템의 기능 안전성을 검증하는 방법을 배우게 됩니다.
  • 엔지니어링 관련 결정이 제어 시스템의 신뢰성과 가용성에 미치는 영향에 대해 세부적으로 이해할 수 있습니다.
  • 요구조건을 완벽하게 충족하는 가장 효과적이고 비용 효율적인 제어 시스템을 선택하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 수업 과정의 일환으로 교육 과정에서 가상 머신 모델을 사용합니다. 따라서 실습 교육 기회가 보장됩니다.
CEFS – 국제 공인 기능 안전 전문가
국제 온라인 교육
기간
4개 섹션 + 시험 = 17시간
시간
09:00 - 13:00 CET
최대 참석자 수
12
참가자 당 비용
요청 시
날짜/가용성
발신 16.11.2026 등록
국제 온라인 교육
기간
4개 섹션 + 시험 = 17시간
시간
12:30 - 16:30 AEDT
최대 참석자 수
12
참가자 당 비용
요청 시
날짜/가용성
발신 26.10.2026 등록
가능한 장소 일부 위치만 남아 있음 닫힘

다른 날짜 또는 다른 장소에서 이 교육을 예약하거나 다른 유형의 교육을 예약하시겠습니까? 필츠에 문의하시기 바랍니다. 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.

개별 질의
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의