한 유명 자동차 제조업체에서 쇼크 업소버용 신규 조립 셀의 가동이 임박함에 따라, 특수 기계류 제조업체인 Hahn Automation에게는 정교한 안전 컨셉이 필요했습니다. 오랜 파트너였던 필츠는 위험성 평가 기술을 조립 셀 보호를 위한 유연한 솔루션 개발의 기초로 사용했습니다. 다른 플랜트로의 이전도 가능한 솔루션이었습니다.
유연한 특수 기계류 안전 보호
빌딩 블록 원칙을 따르는 안전 컨셉
필츠의 위험 분석 결과, 조립 셀의 2개 개입 영역과 5개 유지보수 덮개에 적절한 보호 조치가 필요하다는 결론을 내렸습니다. 필요한 안전 솔루션은 유사한 플랜트에도 사용할 수 있도록 유연하고 확장 가능한 모듈형이어야 했으므로, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 선택하는 것으로 결정되었습니다. 모듈형 하드웨어 플랫폼 및 다양한 확장 모듈과 함께 사용 시 이 제품은 안전 기능과 모니터링 기능을 제공합니다. 이 소형 컨트롤러는 PNOZmulti Configurator를 통해 간단히 조작할 수 있으며, 전체 안전 컨셉을 PC에서 쉽게 구현할 수 있습니다. 개입 영역은 코드식 비접촉 안전 스위치 PSENcode와 한 쌍의 라이트 커튼을 사용해 보호됩니다. 안전 게이트를 모니터링하는 데에는 마찬가지로 비접촉식 안전 게이트 시스템인 PSENslock을 사용합니다. Hahn Automation은 이 정교한 안전 솔루션을 미래의 조립 셀에도 유연하게 적용할 수 있습니다.
한 눈에 보는 장점:
- 유연하고 확장 가능한 모듈형 안전 솔루션
- 모듈형 하드웨어 플랫폼 및 다양한 확장 모듈과 함께 사용 시 PNOZmulti 2는 모든 필수 기능을 제공할 수 있습니다.
- 컨트롤러, 안전 센서 기술, 분산형 주변장치 연결 기능으로 구성된 이 솔루션은 최고 수준의 안전 요건을 만족합니다.
고객의 말씀:
“우리는 안전과 관련된 모든 문제에서 믿을 만한 지원을 해주는 필츠와 오랜 파트너 관계를 유지해 왔습니다. 우리의 전기 엔지니어링 직원은 고도로 숙련되어 있지만, 규격 DIN EN 13849와 관련된 측면은 매우 복잡합니다. 하지만 필츠는 우리의 유능한 파트너로서 기술, 제품 및 효율적 솔루션과 관련된 모든 문제에 도움을 제공합니다. 필츠는 최고의 고객 솔루션을 도출할 수 있도록 우리와 협력하는 파트너입니다.”
Hahn Automation 정보
Hahn Automation은 세계적인 기업으로서, 전 세계 12개 지역에 약 800명의 직원을 보유하고 있는 Hahn Group의 계열사입니다. 이 회사는 지난 25년 동안 특히 조립 및 테스트 공정의 자동화를 위한 효율적 솔루션을 개발해 왔습니다. 대상 업종은 자동차, 소비재 및 전자 산업 그리고 의료 기술입니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]