로봇 기술

협동 로봇(HRC). 안전 보장!

협동 로봇(HRC)

인간과 기계가 긴밀하게 협력할수록 작업은 그만큼 더욱 효율적으로 진행될 수 있을 것입니다. 이에 따라 인간과 로봇 간의 안전한 상호 작용에 대한 새로운 기술 및 솔루션에 대한 요구가 커지고 있습니다. 또한 안전에 대한 요구가 커질수록 인간과 기계는 더욱 가까워집니다.

필요한 안전 수준을 검증하기 위해 센서, 로직 및 액추에이터를 넘어 전체적인 안전 기능을 고려해야 합니다. 안전한 협동 로봇(HRC)은 이 모든 요소가 서로 조화된 상태에서 상호 작용할 때에만 보장될 수 있습니다.

로봇 시스템의 라이프사이클 전체에 걸쳐 제공되는 서비스

각 로봇 작업장의 안전성을 개별적으로 고려해야 합니다. 필츠는 로봇 시스템의 각 수명 단계에 맞춘 다양한 서비스로 지원합니다. EN ISO 12100 및 CE 마킹에 따라 어플리케이션 분석에서 위험성 평가까지.

필츠의 안전 솔루션은 DIN EN ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066 규격을 준수합니다. 또한 다양한 서비스에 대한 마무리로 로봇 안전에 대한 교육 과정 또한 제공하고 있습니다.

로봇 작업장

로봇 작업장에 적합한 센서와 제어 기술

안전 로봇 가까이에서 작업해야 하는 경우 필츠가 안전 컨트롤러와 안전 센서 기술로 작업자들을 보호합니다. 필츠의 다양한 제품에 대해 자세히 알아보세요!

안전 센서 기술 PSEN

필츠는 로봇 작업장의 안전한 자동화를 위한 완벽한 파트너입니다.

HRC 어플리케이션
  • 공정 분석에서 위험성 평가 및 CE 마킹에 이르기까지 로봇 시스템의 개별적 라이프사이클에 맞춘 서비스 포트폴리오
  • DIN EN ISO 10218- 2 및 ISO/TS 15066과 같은 규격을 준수하는 안전 솔루션
  • ISO/TS 15066 한계값에 따른 충돌 측정
  • 로봇 안전 요건에 관한 교육
  • 감지 구역 보호를 위한 안전 컨트롤러, 드라이브 기술, 센서 기술
  • 안전한 협동 로봇(HRC)을 위해 국제 규격 위원회와 적극 협력
  • 주요 연구 센터와의 협력

다운로드

NEW: Rossini 프로젝트의 파트너인 필츠

필츠는 HRC 어플리케이션을 최적화하고 보급하기 위한 Rossini 프로젝트의 파트너입니다. 이 프로젝트는 연구 및 혁신을 위한 EU 펀딩 프로그램인 Horizon 2020에서 시작되었습니다. 7개 국가의 총 13개 회사가 사람과 기계 간의 협력에 대한 이론과 실제를 조화시키기 위한 플랜을 지원하고 있습니다. Rossini라는 명칭은 “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing”(제조업에서의 작업 품질 개선을 위한 로봇의 감지 능력, 지능 및 구동 기능 향상)에서 조합한 약어입니다.

프로젝트의 목적

이 프로젝트는 제조업에서의 협동 로봇(HRC) 설계 및 배포를 위해 혁신적이고 안전한 하드웨어-소프트웨어 플랫폼을 개발하는 것을 목적으로 합니다. ROSSINI 플랫폼은 혁신적인 센서, 드라이브 및 제어 기술을 조합하여 이를 개방형 개발 환경에 통합함으로써 HRC 어플리케이션의 보급을 지원하는 도구 모음을 제공할 것입니다. 이러한 기술은 해당 분야의 마켓 리더들에 의해 개발되어 왔습니다. 사람인 오퍼레이터와 로봇이 협력하여 같은 팀 구성원이 됨으로써 작업 품질, 생산 유연성 및 생산성을 높이게 됩니다.

혁신의 주체인 필츠

필츠는 처음부터 기술 관리자로서 ROSSINI 프로젝트를 지원해 왔습니다. 또한 필츠는 로봇 매니퓰레이터 및 센서 개발 분야에서 비즈니스 기회를 모색하고 있습니다.
Rossini에 참여하게 된 동기는 무엇이었느냐는 질문에 대해 필츠의 Rossini 프로젝트 매니저인 Castro 씨와 Schweiker 씨는 이렇게 말합니다. “필츠와 필츠의 고객에게 확실한 부가가치가 있습니다. 기업으로서의 우리는 HRC에 대한 현재의 연구개발에 기여함으로써 특히 안전 분야의 기술 진보를 지원하는 것을 중요하게 생각합니다. 뿐만 아니라 개발업체로서 전문가들 및 전 세계 마켓 리더들과 분야를 초월한 지속적 유대 관계를 유지하는 것도 중요합니다.”

다른 문의 사항이 있으신가요? 지금 문의하십시오!

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]