라이트 커튼으로 개방된 위험 현장과 개입 지점 보호

안전 라이트 커튼으로 위험 구역을 보호해야 하는 경우는 언제일까요? 위험 구역의 개방된 접근 및 개입 지점을 안전하게 모니터링하려면 안전 라이트 커튼을 사용하세요. 특히 생산 공정에 적극적인 개입이 필요한 경우(자재 공급 및 방출 등) 라이트 커튼이 적절한 선택입니다.

로봇 셀에 대한 접근 보호

로봇 셀에 대한 접근 보호

보호 펜스 없이 로봇 셀에 대한 접근을 안전하게 보호할 필요가 있으신가요? 안전 라이트 배리어는 특별히 배리어 없는 접근 용도에 적합합니다. 이 기기는 위험 구역에 대한 진입을 모니터링하다가 사람이 위험 구역에 접근하는 것을 감지하면 안전하게 로봇의 스위치를 끕니다. 로봇을 재시작하려면 컨트롤러를 통한 승인이 있어야 합니다.

로봇에 대한 다방면 안전 보호

안전 펜스 대신 라이트 커튼과 두 개의 미러 칼럼을 간편하게 결합해 로봇을 보호할 수 있습니다. 미러 칼럼은 라이트 커튼의 라이트 빔을 반사하기 때문에 한 쌍의 라이트 커튼만으로도 접근하는 3면을 모두 충분히 모니터링할 수 있습니다. 따라서 위험 구역 접근 시 안전하게 모니터링할 수 있을 뿐 아니라 공간과 비용 및 설치 시간을 절약할 수 있습니다!

로봇 셀

프레스 안전 보호

프레스에 대한 접근 보호

빠른 반응 시간과 높은 퍼포먼스 레벨의 내구성이 우수한 라이트 커튼은 프레스 보호를 위한 용도로 자주 사용됩니다. 프레스 사용 중 부상을 입지 않도록 라이트 커튼으로 작업자의 손가락을 보호하세요 라이트 커튼이 보호 구역에서 작업자의 손가락을 감지하는 즉시 프레스가 안전하게 정지됩니다.

프레스 라인의 다방면 안전 보호

길이가 긴 프레스 라인은 공구를 정기적으로 교환해야 합니다. 예를 들어 공구를 프레스에 끼우거나 빼내기 위해 레일로 보내게 됩니다. 이 경우 입구와 출구를 반드시 보호해야 합니다. 공간과 비용 및 설치 시간을 절약하세요! 두 개의 미러 칼럼으로 한 쌍의 라이트 커튼을 간편하게 결합하세요. 미러 칼럼은 라이트 커튼의 적외선 빔을 반사합니다. 모니터링되는 3면 전체를 보호하는 데에 라이트 커튼 한 쌍만 있으면 됩니다!

프레스 라인의 안전 보호

가까이 있는 작업 스테이션의 안전 보호

가까이 있는 작업 스테이션의 안전 보호

여러 개의 작업대가 서로 근접하게 위치해 있을 때 라이트 커튼들이 서로 방해가 될 수 있습니다. 이러한 방해를 피하고 싶으신가요? 그렇다면 코딩 기능이 통합된 라이트 커튼을 사용하세요! 코딩된 라이트 커튼은 가까운 거리에서도 서로 간섭하지 않습니다. 특히 첫 번째 라이트 커튼 쌍의 투광부가 두 번째 라이트 커튼 쌍의 수광부 방향으로 빔을 방출할 때 방해가 되지 않습니다. 이 경우 라이트 커튼 쌍을 서로 다른 빔 코드, 예를 들어 코드 A와 코드 B로 설정할 수 있습니다.

뮤팅 기능을 통해 원료 공급 및 제거 시 컨베이어 벨트 안전 보호

뮤팅 기능이 있는 라이트 커튼은 컨베이어 벨트에서 원료를 공급하거나 제거할 때 문제가 발생되지 않도록 보장합니다. 이는 물류 센터 또는 창고에서 수하물을 운송할 때 특히 중요합니다. L 뮤팅 기능은 한 방향(전방)으로만 자재를 운반할 수 있습니다. 하지만 T-뮤팅을 사용하면 자재를 양방향(전방 및 후방)으로 운반할 수 있습니다.

뮤팅 센서가 수하물을 인지하고, 수하물은 보호 구역을 지나갈 수 있습니다. 이 때 뮤팅 램프가 켜집니다. 또한 컨베이어 벨트의 속도가 모니터링되고 데이터가 컨트롤러에 전달됩니다.

컨베이어 벨트의 안전 보호

블랭킹을 통해 원료 공급 및 제거 시 안전 보호

블랭킹을 이용한 안전 보호

라이트 커튼의 보호 필드 안쪽으로 튀어나온 물체를 어떻게 숨길 수 있을까요? 고정식 또는 부동식 블랭킹이 가능한 라이트 커튼을 사용하면 됩니다!

고정식 블랭킹은 물체가 보호된 구역을 영구적으로 침범해서 라이트 커튼의 빔을 방해할 때 필요합니다. 물체가 보호 필드를 영구적으로 통과해 지나감으로써(예: 케이블) 라이트 커튼의 특정 빔을 방해할 때 부동식 블랭킹이 필요합니다. 두 가지 블랭킹 타입 모두 블랭크 영역 외부로부터 보호 구역을 침범하는 움직임을 감지하면 작업을 정지합니다.

후방 접근 보호를 통한 접근 보호

위험 영역에 안전하게 접근하는 것은 물론 위험 영역 자체도 안전하게 보호하고 싶으신가요? 그렇다면 후방 접근 보호를 지원하는 안전 컨셉이 필요합니다. 이 경우 캐스케이딩 라이트 커튼이 적합합니다. 두 개의 라이트 커튼 쌍을 캐스케이딩 케이블을 이용해 연결하세요. 여러 개의 라이트 커튼을 연결하면 해당 구역을 연속적으로 보호할 수 있으며, 하나의 라이트 커튼처럼 작동합니다. 이러한 어플리케이션의 경우 위험한 동작이 재시작되는 것을 방지하기 위해 승인을 허용하지 않습니다.

후방 접근 보호를 통한 안전 보호

좁은 작업 공간을 위한 안전 보호

좁은 작업 공간을 위한 안전 보호

좁은 라이트 커튼은 음각 또는 밀링 작업과 같은 생산 공정의 안전 보호 시 특히 유용합니다. 설계할 때는 1센티미터도 중요하기 때문입니다. 라이트 커튼은 많은 공간을 차지하지 않으면서도 위험 구역이 침범 받는지 모니터링할 수 있습니다. 라이트 커튼은 안전 지역이 침범 받으면 기계 동작을 안전하게 멈춥니다.

좁은 작업 공간을 위한 선형 캐스케이딩

SMD 조립 공장과 같이 작업자가 닿을 수 있는 개방된 공간에서 기계류를 작동하시나요? 안전 센서를 부착할 때 충분한 공간이 없나요? 그렇다면 기계류를 안전하게 보호할 수 있는 얇은 라이트 배리어를 사용하시기 바랍니다! 길이가 긴 기계의 경우, 캐스케이딩 케이블을 사용해 라이트 커튼을 길게 연결해 공간을 연속적으로 보호할 수 있습니다. 라이트 커튼은 보호 구역에 대한 접근을 감지하자마자 공장을 안전하게 중지시킵니다.

선형 캐스케이딩을 통한 안전 보호

필츠 안전 거리 계산기

안전 라이트 커튼에 적합한 안전 거리

안전 라이트 커튼과 위험 지점 사이의 올바른 안전 거리를 계산하는 데 도움이 필요하신가요? 필츠 안전 거리 계산기를 사용하면 EN ISO 13855에 따라 필수 거리를 쉽게 계산하여 올바른 제품을 찾아낼 수 있습니다.

지금 필츠 안전 거리 계산기를 시작하세요!
 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드