안전 릴레이/안전 릴레이 PNOZ

PNOZ - 각각의 요구사항에 따른 최적의 안전 솔루션

안전 릴레이/안전 릴레이 PNOZ

안전 릴레이 PNOZ비상 정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 커튼, 양손 제어, 속도, 정지 등의 안전 기능은 물론 이외에도 많은 기능을 모니터링합니다. PNOZ 안전 릴레이는 매일 전 세계 수백만 가지 적용 분야에서 효과를 입증하고 있습니다.

1987년에 필츠에서는 최초로 작업자와 기계를 보호하기 위한 비상 정지 릴레이 특허를 출원하였습니다. 이는 안전 기술 분야의 획기적인 사건이었습니다. PNOZ 안전 릴레이는 급속하게 발전하여 세계에서 가장 보편적으로 사용되는 안전 릴레이로 성장하였습니다. PNOZ라는 브랜드는 이제 안전 릴레이의 대명사와도 같습니다. PNOZ - 진정한 오리지널!

간단한 장치부터 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ 및 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti까지 지속적인 발전을 거듭하여 기계에 관한 한 세계적 안전 규격이 되었습니다.

새로운 안전 릴레이 myPNOZ

고객의 개별 요구사항에 따라 배치 사이즈 1 규모로 맞춤 제작합니다. 사전 조립 및 설정 후 테스트를 완료한 상태의 안전 릴레이 myPNOZ를 받게 됩니다. 사용자는 플러그 앤 플레이를 통해 설치하기만 하면 됩니다. 이보다 더 간단할 순 없습니다.

자세히 알아보세요!

안전 기술 규격 감안 - 고객 장점

  • 국제 인증 획득
  • 장치에 탑재된 편리한 진단 옵션으로 발전소 가용성이 높고 중단 시간이 짧음
  • 플러그인 단자가 포함된 장치를 통해 시운전이 한층 빨라지고 배선이 단순함
  • 평가 장치, 호환 센서 기술 및 제어와 신호 장치 등으로 구성된 완전한 솔루션 제공
  • 최고 EN ISO 13849-1의 퍼포먼스 레벨 "e" 및 IEC 62061의 SIL CL 3에 달하는 최대 안전성 보장
안전 릴레이 PNOZ의 장점

의사 결정 지원: 올바른 안전 릴레이를 찾는 방법!

의사 결정 지원: 올바른 안전 릴레이를 찾는 방법!

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 작동이 간편하고 개별적으로 사전 조립되어 쉽게 설치할 수 있으므로 기존의 안전 릴레이 제품군을 보완합니다. 그런데 언제 myPNOZ를 사용하며, 어떤 경우에 PNOZsigma가 올바른 선택이 될까요? 

myPNOZ는 다음과 같은 경우에 이상적인 솔루션입니다. 

  • 플랜트에서 모니터링하는 안전 입력이 16개 이하인 경우 
  • 용도에 맞게 개별적으로 조합할 수 있는 안전 솔루션이 필요한 경우 
  • AND 및 OR 링크를 둘 다 구현하려는 경우 
  • 새로운 소프트웨어 사용 방법을 학습할 시간이 없는 경우 
  • 제어 캐비닛 설치 공간을 절약할 수 있는 솔루션을 찾고 있는 경우
  • 시운전 후 모듈을 유연하게 교환해야 하는 경우. 

비상 정지와 같은 개별 안전 기능만 모니터링해야 하는 경우에는 클래식 안전 릴레이 PNOZsigma 또는 PNOZ X를 추천합니다.

16개 이상의 안전 입력을 보다 복잡한 방법으로 모니터링해야 하고 포괄적 진단이 필요한 경우에는 소형 컨트롤러 PNOZmulti를 사용하는 것이 좋습니다. 이들은 컨피규레이터를 사용하여 자유롭게 구성할 수 있습니다.

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ로

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로

당사 안전 릴레이의 여러 가지 특징 한 눈에 보기

당사 안전 릴레이의 여러 가지 특징 한 눈에 보기

필츠의 안전 릴레이는 다양한 공급 전압 범위, 다수의 안전 접점 및 단자 수, 그리고 단자에 플러그로 연결할 수 있는 기능 등 여러 가지 측면에서 타사 제품과 차별화됩니다. 용어 목록에서 안전 릴레이의 기능에 대한 정보를 찾아보세요.
필츠 제품은 서로 다른 특징과 기능을 바탕으로 다음과 같은 몇 가지 제품군으로 나뉩니다.

myPNOZ

  • 내부 조합 로직이 적용된 안전 릴레이
  • myPNOZ Creator에서 개별 생성
  • 배치 사이즈 1 규모의 맞춤 제작
  • 빠르고 간편한 시운전

PNOZsigma

  • 최소 너비에서 최대 기능 발휘
  • 작동 모드와 시간 조절 가능
  • 모듈형 설계에 따른 확장성

PNOZ X

  • 모든 기능에 대해 안전성 보장
  • 전기기계식, 플로팅(floating)
  • 전압 범위가 넓은 전원 공급장치

PNOZcompact

  • 정사각형, 단순형, 노란색
  • 대규모 시리즈 머신 제조업체에 적합
  • 안전 어플리케이션의 기본 기능

PNOZelog

  • 간단히 링크 가능
  • 마모 없음
  • 확장 진단

PNOZpower

  • 8A~16A 범위의 높은 부하
  • 모터 부하를 직접 전환
  • 모듈형 출력 접점

푸시-인 기술로 비용 절약

푸시-인 기술로 비용 절약

푸시 인(push-in) 기술을 탑재한 장치 유형의 경우 경제성과 안전성 모두에서 큰 장점을 제공합니다. 이들 제품을 사용하면 시운전 및 정비 시간이 짧아 비용이 절약됩니다.

푸시 인, 스프링식 단자가 제공되는 제품군은 다음과 같습니다.

  • 안전 릴레이 PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • 모니터링 릴레이 PMDsigma
  • 라인 모니터링 장치 PLIDdys
  • 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

단순한 작동으로 용이한 정비

단순한 작동으로 용이한 정비
  • 와이어 엔드 페룰을 사용하거나 사용하지 않고 시판되는 모든 케이블 연결 가능
  • 빠르고 간편한 배선
  • 극당 이중 연결 옵션이 제공되며 개별적으로 또는 둘 다 한 번에 개방 가능(배선을 설치 또는 변경할 때 유용)
  • 재배선이 필요없고 재배선 중의 배선 결함 가능성이 제거되므로 장치를 교체할 때 비용이 절감됨
  • 전압 테스트를 위한 별도의 개구부
  • 간단하고 실수없는 설치 및 정비 중의 취급 안전성 향상을 위한 코드식 플러그
  • 체결력이 정해져 있으므로 유지보수 불필요, 나사 단자와 달리 정기적으로 다시 조일 필요가 없음, 단자를 다시 조이는 데 따른 후속 관리 비용이 소요되지 않음
  • 강한 진동 및 충격에 대해서도 접점 신뢰도가 높음
  • 아무 문제없이 추가 전위 루핑(looping) 가능

어떤 적용 분야에도 적당한 최적의 안전 릴레이

최신 버전의 안전 릴레이는 고전적인 E-STOP 기능 외에도 안전 게이트, 라이트 배리어, 양손 제어 기능, 압력 감지 매트, 뮤팅, 정지 상태, 속도 등을 비롯한 갖가지 안전 기능을 모니터링합니다.

 

 

 

자세한 정보를 원하시나요? 5.1장을 읽어보세요! 독일어로 된 안전 개요서에는 기계류 안전에 관한 최신 정보가 담겨 있습니다.

안전 개요서(Safety Compendium)
고전적인 비상 정지 기능

제품 범위: 안전 릴레이

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr