Sema Systemtechnik의 1200 s 트레이 형성기는 최고의 유연성과 빠른 포맷 변경이라는 고유 특성을 자랑합니다. 무지 골판지는 1초 간격으로 투입되어 여러 생산 단계에서 차례로 접힘, 접착, 밀봉 단계를 거칩니다. 위험성 분석 결과, "투입구 앞에 골판지가 없는" 상황에 대비하여 효과적인 안전 솔루션을 찾아야 하는 것이 명백했습니다. 무엇보다도, 작업자나 생산 공정을 제한하지 않는 솔루션이어야 했습니다. SEMA는 안전한 골판지 투입을 위해 필츠의 TÜV SÜD 인증 솔루션을 선택했습니다. 현재, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 특수 센서로 구성된 이 솔루션은 Sema에 있는 트레이 형성기의 투입구가 작업자에게 어떤 위험도 유발하지 않도록 보장합니다.
이 트레이 형성기는 언제나 효율적으로 가동합니다
사람 및 기계를 위한 솔루션
골판지 유무에 상관없이 안전함
투입구 위에 설치된 두 개의 특수 광학 센서가 투입 상황을 스캔하며, 트레이 형성기의 안전한 골판지 투입을 위한 솔루션 일부를 구성합니다. 투입구에 무지 골판지가 부족하다는 신호가 있으면 PNOZmulti 2는 즉시 위험한 동작을 중지시킵니다. 골판지 재고가 다시 채워지면 확인 과정을 거친 후 기계를 재시작할 수 있습니다. 단단한 안전 가드가 필요하지 않으므로 작업자는 양쪽에서 유연하게 기계에 자재를 공급할 수 있습니다. 안전 스위치 PSENcode도 이 솔루션의 일부입니다. 많은 무지 골판지가 트레이 형성기의 투입구보다 작기 때문에 정확한 형상의 perspex 스크린이 가려지지 않는 부위를 차단합니다. 변조 방지된 코드식 안전 스위치가 이 스크린을 호출합니다. 이 솔루션은 공정 효율을 높이고 트레이 형성기의 다운타임을 크게 단축하는 종합적인 솔루션입니다.
한 눈에 보는 장점
- PL d / SIL 2 규격에 따라 안전하고 효율적으로 골판지를 공급하는 TüV SüD 인증 안전 솔루션
- 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2가 안전 기능을 모니터링
- 터널과 같은 단단한 가드를 절약해주는 솔루션
고객 의견
“우리는 트레이 형성기에 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2만 사용합니다. 일반적으로 모니터링할 입력 및 출력은 최소 10개 이상입니다. 인피드 세이프가드와 PNOZmulti 2를 함께 사용하면 충분한 시스템 조정 유연성과 고객을 위한 진정한 부가가치를 얻을 수 있습니다."
Sema Systemtechnik 소개
독일 Bad Oeynhausen 근처 Hüllhorst에 본사가 있는 Sema Systemtechnik는 35년 이상 반제품 및 패키징 업계를 위한 플랜트 및 기계류를 생산해 왔습니다. 이 회사는 패키징, 운송, 팔레타이징, 변형 교정, 재포장을 위한 기계류를 생산하고 있으며, 특히 일차 포장 유제품용 기계에 주력하고 있습니다. 종업원 수 100명 정도의 중견 기업으로서 설계와 생산부터 시운전과 라인 통합에 이르는 포괄적인 서비스 포트폴리오를 제공합니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]