2023. 4. 21.

뮤팅으로 원활한 생산 흐름 보장

 뮤팅 안전 기능 을 사용하면 컨베이어를 통해 자재를 들여오고 내보낼 때  생산 공정이 원활하게  진행됩니다.  컨베이어 벨트 모니터링, 팔레타이징, 패키지 유출 제어 등의 어플리케이션에서 불필요한 중단 시간을 없애고 생산성을 높일 수 있습니다. 안전 라이트 커튼 PSENopt II에 사용할 수 있는 뮤팅 암 덕분에 간편하게 통합하고 조립할 수 있습니다.

뮤팅 내장을 위한 뮤팅 암

소형 컨트롤러  PNOZmulti 2를 안전 라이트 커튼 PSENopt II와 결합하여  뮤팅 안전 기능을 구현할 수 있습니다.  이로써 생산이 진행되는 동안  위험 구역 안팎으로 자재를 운송할 수 있으므로  불필요한 중단 시간 없이 유연한 생산 공정이 보장됩니다. 추가적인 뮤팅 암을 이용하면 통합과 조립이 현저하게 단순해집니다. 안전 라이트 커튼에 직접 조립하면 공간이 절약될 뿐 아니라 추가로 설치해야 하는 번거로움이 사라집니다. 어플리케이션에 따라 어떤 위치에나 뮤팅 암과 더불어 필요한 센서를 조립할 수 있습니다. L-, T-, X-뮤팅 각각에 대해 완벽한 세트가 제공됩니다.  물류 및 패키징 부문의 어플리케이션에 이상적입니다.

뮤팅 암 제품 사진
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?