2023. 11. 6.

IO-Link Safety

단일 시스템으로 필드 레벨에서 안전하게 통신!

IO-Link Safety 덕분에 기능 안전을 위한 비독점 통신 시스템 IO-Link를 사용할 수 있게 되었습니다. 안전하고 표준화된 포인트 투 포인트 통신으로 안전 센서 및 액추에이터를 기존의 필드버스 시스템에 통합할 수 있습니다. IO-Link Safety는 IEC 61139-2에 따라 세계적으로 표준화되어 있으며, EN ISO 13849-1의 PL e(또는 IEC 61508/62061의 SIL 3)에 따라 최고의 안전성을 제공합니다.

검정색 원과 기호 및

안전 자동화 전문업체인 필츠는 SPS 2023에서 마스터 및 센서가 포함된 일체형 IO-Link Safety System을 새롭게 선보일 예정입니다. IO-Link Safety 기능이 탑재된 최초의 장치인 안전 라이트 커튼 PSENopt II advanced IOLS 및 제어 유닛 PITgatebox IOLS 등과 더불어 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS도 선보일 예정입니다. 공장과 기계류에 간단히 통합할 수 있으며 성능을 향상시켜 주는 경제적이고 유연한 종합 솔루션입니다.

안전 컨트롤러에 대한 인터페이스 역할을 하는 IO-Link Safety Master를 사용하면 필드 레벨까지 양방향 통신이 가능합니다. IO-Link Safety 장치와 더불어 IO-Link 센서와 액추에이터 및 기존의 안전 센서도 연결할 수 있습니다. IO-Link Safety 센서는 중요한 상태 정보를 제공하며, 스마트 진단 분야의 더 많은 옵션을 제공합니다. 장치를 식별하고 자동으로 파라미터를 설정할 수 있으므로 더 쉽게 장치를 교체하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

장점:

  • 원가 절감 및 생산성 증대:
    IO-Link Safety 장치를 자동으로 식별하고 파라미터를 직접 조정합니다. 따라서 구성요소를 더 쉽게 교체하고 수리로 인한 공장 및 기계 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 필요한 장치 종류가 줄어들어 구매 및 창고 공간 조성에 따른 복잡성이 감소됩니다.
  • 혁신적인 기계 컨셉:
    각 센서 및 액추에이터와의 원활한 통신으로 스마트한 데이터 평가가 가능합니다. 따라서 네트워크로 연결된 공장 및 기계류의 개발 능력이 향상됩니다. 센서 레벨의 IO-Link Safety를 사용하면 Industrie 4.0과 같은 환경을 제조업체 독립적으로 아주 간단하게 구현할 수 있습니다.
  • 시운전 시간 감소:
    IO-Link Safety 통신은 비차폐 케이블을 통해 이루어지며 표준 산업용 커넥터를 사용합니다. 따라서 장치를 교체할 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
  • 경제적 유지보수:
    스마트 IO-Link 장치가 진단 기능을 제공합니다. 이것으로 새로운 예방적 수리 및 유지보수 컨셉을 실현할 수 있습니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드