손 보호용 안전 라이트 커튼

최적의 보호로 중단없이 작동 가능

그룹 그림, PSENopt, Advanced, slim, opt II

안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II의 치밀하게 맞물리는 빔 필드는 손 보호를 요하는 모든 어플리케이션에 이상적입니다. 장점: 안전 라이트 커튼을 위험 구역 가까이에 배치하여 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 직원을 최적으로 보호하고 작업 흐름이 방해받지 않도록 할 수 있습니다. 공간이 제한적인 생산 공장에서 사용하기에 적합합니다. 필츠의 안전 제어 기술과 결합하여 원하는 공장에 맞는 안전하고 경제적인 완벽한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

안전 라이트 커튼 PSENopt – 다양한 어플리케이션 옵션

PSENopt 시리즈의 안전 라이트 커튼은 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Basic Type 2 라이트 커튼 외에도 PSENopt Advanced는 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 확장된 기능을 제공합니다. 슬림한 디자인과 케스케이딩 기능을 가진 PSENopt slim은 설치 공간이 협소한 경우에 적합합니다.

  • EN ISO 13849-1에 따른 PL c(Type 2) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
  • 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 등과 같은 확장 기능
  • 날씬한 디자인으로 공간과 비용 절약
  • 빠르고 간단한 조립, 설치, 시운전
제품 그림, 안전 라이트 커튼

안전 라이트 커튼 PSENopt II - 견고성 보장

PSENopt II 안전 라이트 커튼의 경우 내구성이 뛰어나므로 충격, 충돌, 진동으로부터 보호하며, 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. 최대 PL e 등급의 어플리케이션용 Type 4 안전 라이트 커튼 외에도, UL 인증을 받은 Type 3 안전 라이트 커튼을 최대 PL d 등급에 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 뮤팅 암이란 뮤팅 어플리케이션을 구현하는 데 아무 문제가 없다는 뜻이기도 합니다.

  • 최대 50 g의 내충격성
  • 먼지 및 오염에 강함
  • -25 °C에서 +60 °C 까지의 온도 범위에서 사용 가능
  • EN ISO 13849-1에 따른 PL d(Type 3) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
  • 사각 지대가 없어 안전 향상 (보호 필드 높이 150 mm는 제외)
  • 연결: 수광부와 투광부 각각 1개 연결선 M12, 5핀
  • 크기 35 x 40 mm
  • 코딩을 이용하여 근접 거리에 여러 개의 안전 라이트 커튼 설치 가능
  • 간단한 배선 및 조립
제품 그림, 안전 라이트 커튼 PSENopt II

PSENopt와 PSENopt II 두 제품군 모두에 다양한 액세서리 사용 가능 – 이탈 미러(deviating mirror)와 포스트 프로텍터부터 뮤팅 암까지. ‘Connection 기술’에서 적절한 케이블, 커넥터, 어댑터를 확인할 수 있습니다. 한번 살펴보세요!

장점

제품 그림, PSENopt
  • 인증된 안전: EN IEC 61496의 PL d 등급에 따른 어플리케이션용 Type 3 안전 라이트 커튼 및 Type 4 안전 라이트 커튼이 있습니다.
  • 한정된 공간에 사용하기에 적합
  • 높은 생산성: 반응 시간이 빠르며 사각 지대가 없음
  • LED를 통한 사용자 친화적 진단 기능으로 가동 중단 시간 감소
  • 간단하고 빠른 조립
  • 충격 강도 50 g인 PSENopt II의 경우, 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합.
  • 원스톱 쇼핑: 안전 컨트롤러, 안전 라이트 커튼 및 종합 서비스와 교육 프로그램 제공

손 보호용 안전 라이트 커튼이 포함된, 공간에 최적화된 어플리케이션

필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II는 손 보호를 위한 이상적인 솔루션이며 공간을 최적화하는 데 적합합니다. 필츠의 안전 제어 기술과 결합하여 공장에 맞는 안전하고 경제적인 완벽한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

안전 라이트 커튼 PSENopt II와 두 개의 미러 컬럼을 사용해 프레스 라인의 다방향 안전 보호

안전 라이트 커튼 PSENopt II와 두 개의 미러 컬럼을 사용해 프레스 라인의 다방향 안전 보호

  • 공구 교환을 위해 입구와 출구 안전 보호
  • 공간과 비용 및 설치 시간 절약

 

캐스케이딩 기능이 통합된 안전 라이트 커튼 PSENopt Advanced로 접근 보호 및 후방 접근 보호

캐스케이딩 기능이 통합된 안전 라이트 커튼 PSENopt Advanced로 접근 보호 및 후방 접근 보호

  • 기계 전면, 상단 및 후면 등의 인접한 보호 필드를 단 하나의 안전 라이트 커튼으로 간단하게 안전 보호
  • 침범 및 후방 접근을 효과적으로 보호
  • 공간이 제한적인 소형 기계에 적합
  • PSENopt Configurator를 이용한 손쉬운 구성 및 시운전

안전 라이트 커튼 PSENopt slim을 사용하여 공간이 한정된 어플리케이션을 적절히 보호

  • 도어와 게이트를 비롯한 한정된 공간에 적합
  • 날씬한 디자인으로 공간과 비용 절약
  • 사각 지대가 없어 안전 향상
  • 침범 및 후방 접근을 효과적으로 보호

필츠 안전 거리 계산기

안전 라이트 커튼에 적합한 안전 거리

필츠 안전 거리 계산기를 사용하여 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 계산할 수 있도록 도와드립니다. 필수 안전 거리EN ISO 13855 및 사용자 정보를 기준으로 계산됩니다. 그 후 사용자에게 맞는 제품이 바로 표시됩니다.

지금 시작하세요!

자세한 정보:

안전 라이트 커튼의 작동에 대해 자세히 알아보세요!

 

신체 및 손가락 보호를 위한 필츠의 안전 라이트 배리어/커튼:

필츠 제품군

아이콘, 손 보호용 안전 라이트 커튼

PSENopt Advanced Type 2 라이트 커튼, 손 보호

최고 PL c 등급의 어플리케이션에 맞게 특별 설계된 EN IEC 61496-1/-2에 따른 Type 2 안전 라이트 커튼. 통합 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 기능.

E-Shop으로 가기
아이콘, 손 보호용 안전 라이트 커튼

PSENopt Advanced Type 4 라이트 커튼, 손 보호

최고 PL e 등급의 어플리케이션에 맞게 특별 설계된 EN IEC 61496-1/-2에 따른 Type 4 안전 라이트 커튼. 통합 뮤팅, 블랭킹 및 캐스케이딩 기능.

E-Shop으로 가기
아이콘, 손 보호용 안전 라이트 커튼

PSENopt slim Type 2 라이트 커튼, 손 보호

손 보호용 슬림라인 Type 2 안전 라이트 커튼은 공간 요건이 중요한 PL c 등급까지의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 사각 지대 없는 캐스케이딩과 같은 확장 기능도 갖추고 있습니다.

E-Shop으로 가기
아이콘, 손 보호용 안전 라이트 커튼

PSENopt slim Type 4 라이트 커튼, 손 보호

손 보호용 슬림라인 Type 4 안전 라이트 커튼은 공간 요건이 중요한 PL e 등급까지의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 사각 지대 없는 캐스케이딩과 같은 확장 기능도 갖추고 있습니다.

E-Shop으로 가기
아이콘, 손 보호용 안전 라이트 커튼

PSENopt II Basic Type 3 라이트 커튼, 손 보호

최고 PL d 등급의 어플리케이션에 맞게 특별 설계된 EN IEC 61496-1/-2에 따른 Type 3 안전 라이트 커튼.

E-Shop으로 가기
아이콘, 손 보호용 안전 라이트 커튼

PSENopt II Basic Type 4 라이트 커튼, 손 보호

최고 PL e 등급의 어플리케이션에 맞게 특별 설계된 EN IEC 61496-1/-2에 따른 Type 4 안전 라이트 커튼.

E-Shop으로 가기
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390