필츠는 완벽한 서비스 패키지를 제공하여 미국 지역 당국으로부터 기계에 대한 인증을 받는 데 필요한 모든 문서를 보내 드립니다.
국제 규정 준수 - 미국
즐거운 미국 여행 되세요! 기계류에 대한 미국 규정 컴플라이언스.
사용자의 요구 사항
미국으로 수입되거나 미국에서 운영되는 기계류에는 주 또는 지역에 따라 각기 다른 복잡한 규정이 적용됩니다. 예를 들어, OSHA 또는 UL의 시험 규격을 준수하는 것은 시장 승인에 필수적인 요건입니다. 이는 신규 기계, 사용 중인 기계, 수리 및 확장된 기계 모두에 해당됩니다.
따라서 미국에서 기계를 판매하는 어떤 제조사라도 설계 단계에서 모든 사양이 만족하도록 보장해야 합니다. 이로써 기계의 사용 지점에서 운영 허가를 얻을 수 있도록 원활한 프로세스를 보장할 수 있습니다.
그리고 미국 현지의 기계류 운영자 또한 기계 작동이 안전하게 이루어지도록 할 의무가 있습니다. 여기에는 무엇보다도 LoTo 시스템을 갖추는 과정이 중요합니다.
필츠의 서비스
* NFPA = National Fire Protection Association(미국방화협회). NFPA79 규격은 미국 내 전기 산업 기계류에 대한 요건을 규정하고 있습니다.
필츠는 미국 현지 규정 준수를 위해 지역 기관으로부터 기계를 인증받기 위한 모든 필수 문서를 제공해 드립니다.
기계의 설계 단계에서부터 평가를 통해 권장 사항을 제공하여 특히 미국의 특수 전기 규격을 준수할 수 있도록 조기 대응합니다. 그런 다음에는 위험성 평가 및 LoTo 시스템부터 미국 규정 컴플라이언스에 대한 검증 보고서까지 모든 필수 조치를 수행합니다. 필요하다면 현지 당국과의 조정 업무까지도 필츠에게 맡기셔도 됩니다.
OSHA(Occupational Safety and Health Administration)
,작업장에서 인력의 건강과 안전을 책임지는 미국 당국입니다. OSHA가 규정한 사양은 미국 내 고용주/기계 운영자가 준수해야 할 필수 요건입니다. 규정 준수 여부는 현장에서 정기적인 검사를 통해 확인됩니다.
OSHA에서는 특정 전기 제품이 “NRTL”의 승인을 받을 것을 요구합니다.
NRTL(Nationally Recognized Testing Laboratory)
NRTL은 OSHA가 공식 인정한 테스트 연구 기관입니다. NRTL은 대상지인 미국에서 기계류에 사용할 제품을 평가, 시험 및 인증합니다. NRTL은 온라인에 공개되는 등록번호를 사용하여 관련 제품이 승인되었는지 그리고 이에 맞는 라벨(예: UL 또는 TÜV 로고)을 사용할 수 있는지 확인합니다.
한 눈에 보는 장점
- 시간과 비용 절감: 필츠는 기계의 설계 단계부터 미국의 모든 규격을 준수하도록 보장합니다.
- 완전한 표준 준수 문서를 포함하여 지역 당국에서 승인 및 운영 허가를 받는 데 어려움이 없습니다.
- 완전한 원스톱 서비스: 여러분을 위한 필츠의 지역 사무실은 전체 프로젝트를 포괄적으로 조정하며 미국의 필츠의 전문가들과 연락하는 업무를 담당합니다.
- 법적 확실성: 필츠의 미국 주재 전문가들은 표준과 지침의 모든 최신 요구사항에 대해 잘 알고 있습니다.
- 문서 작성 프로세스 최적화: 여러분의 기계가 서로 다른 지역에서 제조되거나 사용될 경우에도 필츠는 표준화된 국제 문서를 제공합니다.
여러분도 이러한 서비스로부터 혜택을 받으실 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]