접근 권한 시스템 PITreader S: HT Robotics의 어플리케이션

모바일 인증 솔루션 – 사용자 그룹에 모바일 워크스테이션 사용 권한 제공

HT Robotics는 CNC 기계의 효율적인 로드 및 언로드 작업을 위한 모바일 워크스테이션을 설계했습니다. 이 워크스테이션은 공장 내에서 이동할 수 있어 생산 요구사항에 따라 다양한 공작기계에 사용할 수 있습니다. 이 독립 솔루션은 블랭크 로드/언로드를 위한 탈착식 카트리지가 있는 스테이션, 협동 로봇, 그리고 제어 콘솔로 이루어져 있습니다. HT Robotics는 모바일 워크스테이션의 안전을 보호하는 것 외에도 세 가지 서로 다른 작업자(유지보수 엔지니어, 감독자, 오퍼레이터)의 접근을 제어할 수 있는 옵션도 찾고 있었습니다. 이 작업은 모듈형 접근 권한 시스템 PITreader S에 의해 수행됩니다.

모듈성이 모바일 안전 솔루션을 가능하게 합니다.

HT Robotics의 모바일 워크스테이션 접근을 통제함으로써 승인된 작업자만이 모바일 워크스테이션을 제어할 수 있도록 제한합니다. 그 결과, 접근 권한 시스템 PITreader S를 통해 오용으로 인한 심각한 상황을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 유지보수 엔지니어는 수동으로 개입할 수 있고, 감독자는 코드와 프로덕션 시퀀스를 생성할 수 있으며, 오퍼레이터는 생산 싸이클을 시작 또는 중지할 수 있습니다. 이에 더해, 안전 레이저 스캐너 PSENscan으로 모바일 워크스테이션 주위에 유연한 영역 모니터링을 구축했습니다. 작업자가 접근할 때 PSENscan은 이를 파악하고 해당 정보를 전송해 코봇의 속도를 조정합니다. 작업 공간에서 작업자가 나가면 코봇은 다시 원래 속도로 돌아옵니다. 이러한 기능은 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ를 사용하여 제어합니다. 이 평가 유닛은 빠르고 사용이 간편하기 때문입니다. 이러한 방식으로, HT Robotics는 총체적 안전 컨셉을 내포하여 CNC 기계에 로드 시 생산성을 보장하는 유연한 워크스테이션을 고객에게 제공합니다.

한 눈에 보는 장점

  • 이 안전 솔루션의 모든 구성요소가 워크스테이션의 유연한 컨셉을 지원합니다.
  • 교육을 받은 직원만 시스템에 접근할 수 있으므로 가동 중단 시간이 줄어듭니다.
  • PITreader S는 OPC UA를 통해 다양한 시스템과 통신합니다.

고객 의견

이 어플리케이션은 중앙 인터페이스를 통해 기계를 작동할 수 있도록 지원합니다. 이 과정에서 이 시스템은 유연성을 완벽하게 유지합니다. PITreader를 통해, 기계는 매니퓰레이터부터 최종 가공, 품질 관리까지 작업 간에 유연하게 전환할 수 있습니다. 즉, 하나의 솔루션으로 세 가지 작업을 수행하는 것입니다!

Paolo Bertello, 프로젝트 매니저, HT Robotics

HT Robotics 소개

HT Robotics는 Protech Group에 속한 회사로, 산업 자동화, 산업 프로세스 제어, 그리고 협동 로봇을 사용한 자동 시스템 구축 등 다양한 분야에 25년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 이 회사가 제공하는 솔루션은 타당성 연구를 위한 기술 컨설팅부터 혁신적 프로젝트의 개발, 자동화 및 로봇 어플리케이션의 설계 및 개발, 그리고 프로세스 시뮬레이션 및 신속 부품 프로토타이핑까지 다양합니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드