교육 및 학습 시스템

필츠 교육 시스템(PES)

필츠 교육 시스템(PES) 앞에 서있는 세 명의 사람

필츠 교육 시스템(PES)은 업계에서 사용되는 현대식 구성요소를 갖춘 모듈형 교육 및 학습 시스템입니다. 이 시스템에는 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다. 이 학습 시스템은 예를 들어 직업 전문 대학 및 정규 대학에서 전기 공학에 대한 실질적 교육을 위해 사용할 수 있습니다.

교육 시스템은 전자공학과 학생들이 컨트롤러를 프로그래밍하고 기계에 대한 안전 기능을 구현하고 일반 자동화 기능에 대해 배울 수 있도록 해줍니다.

필츠 제품군에 대해 알아보세요!

안전 자동화 분야의 지식 전달을 위한 교육 시스템

이 교육 시스템은 교육생, 견습생, 학생들에게 지식을 전달하는 최적의 도구로, 교육의 실용적 관련성을 극대화합니다. 이 시스템은 사내 직원 교육에서도 갈수록 널리 사용되고 있습니다.

이 교육 및 학습 시스템이 교육하는 내용은 다음과 같습니다.

  • 기계류 지침 2006/42/EC 및 기계류 규정 2023/1230의 구현 및 적용
  • EN ISO 13849-1에 따른 공장 및 기계류의 안전 기능 요건
  • 자동화 기본 지식
상세 보기: 모듈형 교육과 학습 시스템

학교 및 대학을 위한 잠재적 적용 옵션

  • 여러 기계 공학 분야의 실제 교육에 필요한 시뮬레이션 모듈
  • 기계 안전 및 자동화 기능을 시스템에서 직접 시운전 및 구성
  • 연구실 또는 강의실 모두에서 사용 가능
  • 모듈형 확장 및 개별 모듈의 간단한 교환
  • 연습문제, 기술 문서, 기본 정보를 영어와 독일어 버전으로 제공

완전한 기계 시뮬레이션을 보장하려면 아래 제품군에서 가져온 센서, 로직, 액추에이터 모듈이 각각 하나씩 필요합니다. 다수의 확장 모듈을 각 보드에 사용할 수 있습니다.

각 보드에 결합할 수 있는 확장 모듈에 대한 정보가 각각의 보드에 포함되어 있습니다.

기계의 그래픽 시뮬레이션

빠른 학습 과정을 위한 조합 옵션

PES 보드는 다양한 방식으로 조합할 수 있습니다. 사용자는 어느 센서 보드를 사용하고 어느 로직 및 액추에이터 보드를 링크할지 자유롭게 결정할 수 있습니다.

이들 보드는 사용자가 자동화와 안전 기능 둘 다를 포함한 완전한 플랜트 모듈을 만들 수 있도록 해줍니다.

제품 사진: 필츠 교육 시스템 보드

필츠 제품군: 필츠 교육 시스템을 선택하세요!

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의