라인 모니터링 장치

긴 케이블 라우팅에 최대한의 안전 보장 - PLIDdys를 사용하세요!

안전 라인 모니터링 장치 PLIDdys

안전한 라인 모니터링 장치인 PLIDdys는 2선 연결부에서 안전한 시동을 제공하므로 길이가 긴 케이블 경로에서 최대한의 안전성을 보장합니다. PLIDdys를 사용하면 오류 발생 시 의도치 않은 전원 켜짐 또는 발전소 시동 현상을 배제할 수 있습니다. 이것은 특히 상호 연결된 발전소 또는 넓은 영역에 걸쳐 분산된 여러 개의 발전소 구역처럼 항상 눈으로 뚜렷하게 파악할 수는 없는 경우에 유익합니다.

라인 모니터링: 한 눈에 보는 장점

  • PLIDdys의 지속적인 라인 검사를 통해 발생 가능한 모든 배선 오류를 감지하므로, 맞춤형 검사가 따로 필요하지 않음
  • PLIDdys는 기존 배선에 루핑할 수 있으므로 추가 비용이 거의 들지 않음
  • 작은 치수 덕분에 기존 발전소에 손쉽게 통합 가능
  • 현행 주변기기를 그대로 유지할 수 있기 때문에 비용이 절약됨
  • 최대 3,000m의 케이블 길이까지 적합
발생 가능한 배선 오류를 모니터링하고 오류 발생 시 시동되지 않도록 보호 기능을 제공합니다

최적의 솔루션 PLIDdys: 기능

  • 컴팩트한 디자인
  • 기존 발전소에서 간편하게 개보수 가능
  • PLIDdys는 다른 기기에 통합 가능(예: 센서 또는 스위치 내부에)
  • 케이블/연결부를 위한 최적의 솔루션으로 진단 장치 PNOZ e8.1p와 조합하여 사용 가능

적용 사례: 라인 모니터링 장치 PLIDdys

  • 케이블카, 승강기
  • 노천 광산 또는 지하 컨베이어 벨트
  • 터널 천공기
  • 프레스 라인
  • 놀이 기구
  • 트레일링 케이블 어플리케이션
  • 연결/분산형 플랜트 섹션
적용 사례: 라인 모니터링 장치 PLIDdys

필츠 제품군: PLIDdys

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr