권한 있는 사람만 접근할 수 있습니다!

IT 네트워크를 통해 기계에 무단 접근할 수 있다면 아무리 뛰어난 게이트 안전 가딩이나 접근 제어라도 의미가 없습니다. 이런 경우에 기계류 안전산업 보안을 모두 고려한 전체적인 안전 컨셉이 필요합니다. 보안 상의 허점이 드러나는 경우 품질이 저하되고 계획에 없던 기계 가동 중단이 발생할 수 있습니다. 따라서 권한 있는 담당자만이 접근할 수 있도록 하고 외부 공격에 의한 제어 시스템 무단 변조를 방지하여 공장과 기계류를 보호하는 것이 더욱 더 중요합니다.

필츠는 기계 안전뿐 아니라 산업 보안까지 고려한 일관성 있는 기계 접근 컨셉을 제공합니다. 이를 위해 필츠는 보안 접근 제어를 위한 솔루션을 구성했습니다!

보안 접근 및 데이터 보안을 위한 필츠 솔루션

모든 기업에는 원치 않는 접근으로부터 보호해야 할 영역이 있습니다. 한편, 사람을 기계로부터 보호하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 기계 또한 사람으로부터 보호해야 합니다. 결과적으로 기계류 안전산업 보안을 동일한 수준으로 고려해야 합니다.
작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode fusion, 모듈형 안전 게이트 시스템, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, SecurityBridge 방화벽을 통해, 필츠는 기계류 안전 요건을 만족할 뿐만 아니라 서비스 엔지니어와 기타 사용자의 권한 및 역할을 정의하는 솔루션을 제공합니다. 이로써 기계로 인해 발생할 수 있는 위험으로부터 사람을 보호할 수 있으며, 운영자의 실수나 무단 변조로부터 기계를 보호할 수 있습니다.

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode fusion은 암호로 보호된 RFID 키의 데이터를 기반으로 사용자를 인증하며, 저장된 권한에 따라 사용자가 특정 동작을 수행할 수 있도록 허용합니다. 판독 장치가 정확한 권한을 등록할 때까지는 누구도 게이트 잠금 장치로 보호된 안전 게이트를 열 수 없습니다. SecurityBridge 방화벽은 네트워크를 통한 접근을 통제합니다. 방화벽은 컨트롤러(이 경우에는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2)와의 통신을 모니터링하며, 네트워크를 통한 무단 접근으로 인해 현장 운영이 영향을 받지 않도록 보호합니다.
이와 같이 필츠는 기계류 안전뿐 아니라 산업 보안까지 고려한 일관성 있는 기계 접근 컨셉을 제공합니다.

홍보 자료 다운로드

아래에서는 공장 및 기계류에 대한 안전 접근과 관련된 필츠 제품 포트폴리오를 볼 수 있습니다.

기계류 안전 및 산업 보안

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode fusion

PITmode fusion

PITmode fusion을 통해 공장과 기계류를 무단 접근으로부터 보호하고 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지할 수 있습니다. PITreader로 접근 권한을 제어할 뿐만 아니라 PITmode fusion을 사용하여 기능 안전 작동 모드를 선택할 수도 있습니다. 안전 및 보안 기능을 하나의 시스템에서 구현할 수 있습니다.

안전 접근 제어

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2

모든 기계 유형에 대해 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 커튼, 양수 제어 장치 등을 모니터링하려면 필츠의 베스트셀러이자 세계적으로 통용되는 국제 안전 규격인 본 솔루션을 이용하세요. 그래픽 구성 도구에서 인증된 기능 블록을 사용하여 PITreader에서 접근 권한을 간편하게 생성하고 PITmode fusion에서 안전 작동 모드를 선택할 수 있습니다.

안전 제어

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator

모듈형 안전 게이트 시스템

모듈형 안전 게이트 시스템

기계류에 대한 접근을 제어함으로써 위험한 기계 동작으로부터 사람을 보호할 수 있습니다. 여기가 바로 모듈형 안전 게이트 시스템을 사용해야 하는 지점입니다. 빌딩 블록 원칙에 따라 안전 게이트에 대해 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라, 어플리케이션에 따라 맞춤 구성된 안전 게이트 솔루션을 구축할 수도 있습니다. 또한 경제적인 직렬 연결, 신속한 진단, 추가 제어 및 푸시버튼 요소 그리고 옵션으로 제공되는 이스케이프 릴리즈와 같은 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.

게이트 안전 가딩

어플리케이션 방화벽 SecurityBridge

외부의 공격자가 제어 네트워크를 침범하여 제어 시스템을 무단 변조할 수 있다면 공장과 기계류에 아무리 안전한 접근 보안을 적용하더라도 소용이 없습니다. SecurityBridge 방화벽은 필츠 컨트롤러를 무단 변조하지 못하게 보호합니다. 이 방화벽은 PC와 컨트롤러 간의 데이터 트래픽을 모니터링하여 제어 프로젝트에 대한 무단 변경 사항을 보고합니다. 이를 통해 다운스트림 컨트롤러를 네트워크 기반의 공격 및 무단 접근으로부터 보호합니다.

컨트롤러를 무단 변조하지 못하도록 보호

어플리케이션 방화벽 SecurityBridge

신원 확인 및 접근 관리 – I.A.M.

안전모를 쓰고 기계 앞에 있는 남성

필츠는 “신원 확인 및 접근 관리” (I.A.M.)를 통해서 일상적인 접근 관리 문제에 대한 맞춤 솔루션뿐만 아니라 광범위한 제품 및 소프트웨어 패키지를 제공하고 있습니다. 간단한 인증부터 복잡한 접근 관리까지, 기능적으로 안전한 작동 모드 선택부터 전자식 유지보수 안전 가딩에 이르기까지 모든 부문에서 도움을 드릴 수 있습니다.

안전 및 보안을 단일 시스템에 구현!

참조 정보 보기

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr