무인 운반차 시스템의 안전한 자동화

생산 현장에서 AGVS 옆에 있는 남자

센서 기술, 제어 기술, 보안 컴포넌트로 이루어진 안전하고 완전한 솔루션인, 무인 운반차(AGV), 무인 운반차 시스템(AGVS), 모바일 플랫폼(AMR) 자동화를 위한 필츠 솔루션을 활용해 보세요. 필츠는 생산 영역 모니터링을 통한 어플리케이션 보호부터 보안 솔루션에 이르기까지 AGVS에 대한 무단 접근방지할 수 있도록 조언해 드립니다.

필츠 전문가의 노하우를 최대한 활용하세요. ISO 3691-4에 따라 구매부터 설계 단계의 시스템 컨셉 개발 및 모바일 어플리케이션 시운전에 이르기까지 필츠가 적절한 서비스교육을 제공해 드립니다.

사람과 AGVS을 위한 충돌 방지 솔루션

안전 레이저 스캐너 PSENscan 제품 사진

안전 레이저 스캐너 PSENscan을 통해 무인 운반차 시스템의 안전 보호 및 생산 영역 모니터링이 가능해집니다. PSENscan은 차량의 진행 경로에 있는 사물을 감지하여, 높은 속도에서도 생산성을 저해하지 않으면서 최대의 안전을 제공합니다. 최대 70개의 보호 구역을 설정하고, 코너를 돌거나 장애물 주변을 우회할 때 동적으로 보호 구역을 조정할 수 있습니다. 보호 구역은 레이저 스캐너에서 엔코더 입력을 직접 분석하여 조정합니다.

모든 것을 안전하게 감지, 추적, 탐색합니다!

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 위치 파악 및 주행을 위한 거리 데이터를 제공합니다. 이 데이터는 직접 C++ 라이브러리를 이용해 사용하거나 ROS 모듈로 사용할 수 있습니다. SLAM(Simultaneous Localisation and Mapping, 동시적 위치 추정 및 지도 작성) 알고리즘에 이 데이터를 사용하세요. 그러면 운행을 위한 환경 지도가 생성되고 AGV 시스템은 장애물 등을 피할 수 있게 됩니다. 사용자는 생산 환경에서 모바일 어플리케이션을 동적으로 보다 안전하게 구현할 수 있습니다.

모바일 로봇 기술에 대한 백서에는 로봇 추적에 레이저 거리 데이터를 사용하는 방법에 대한 아주 많은 정보가 들어있습니다.

간단히 통합하여 즉시 사용하세요!

안전 레이저 스캐너 PSENscan, 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ, 제어 및 신호 장치 PITestop 및 PITsign은 구성요소끼리 서로 호환되어 비용 최적화된 솔루션을 보장합니다. 필츠는 안전 자동화뿐만 아니라 무인 운반차 시스템의 안전한 작동도 지원하는 포괄적인 서비스 패키지를 갖추고 있습니다.

필츠의 파트너로서 누리는 혜택:

  • 완전한 원스톱 안전 솔루션으로 시간과 비용 절약
  • 견고한 구성요소가 높은 가용성 보장
  • 유연성이 우수한 개방형 인터페이스
  • 국제 적합성 평가(예: AGVS 및 필요 시 전체 어플리케이션에 대한 CE 마킹 및 교육과 컨설팅)
  • ISO 3691-4 요구사항에 맞춘 AGVS 어플리케이션 구현
악수를 하는 두 남자

개별적인 모바일 로봇 어플리케이션 구현

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드