공장 및 기계류를 위한 시스템 구현.

안전의 신속한 구현

기계류 안전으로 가는 네 번째 단계: 시스템 구현

개별 기계를 공장에 통합하거나 기존 기계의 안전을 최적화하고 싶을 때 주어진 시간은 언제나 매우 부족하기 마련입니다. 필츠는 안전 조치가 주어진 시간 내에 안전하게 구현되도록 지원합니다.

사용자의 요구 사항

안전 조치의 신속한 구현

안전 조치의 구현은 기계류의 네트워크화 또는 기존 공장의 개조에 중요한 역할을 합니다. 그러나 실제로 구현에 할당된 시간은 매우 적습니다. 신속하고 대상화된 조치가 필수적입니다.

더 나은 기계 안전으로 가는 지름길

안전 시스템과 이러한 시스템의 구현은 자동화 및 안전 프로젝트에서 비용을 결정하는 요소가 되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 따라서 필츠는 안전 조치 구현이 시스템 구현의 일부가 되도록 처리합니다.

필츠의 숙련된 엔지니어는 여러분의 기계에 적절한 안전 조치를 구현합니다.

필츠의 서비스

경험이 풍부한 필츠의 프로젝트 매니저가 생산 프로세스에서 최대한 제약이 생기지 않도록 관리합니다.

안전 기능을 구현할 때 필츠의 숙련된 프로젝트 매니저는 생산 프로세스에 발생할 수 있는 모든 제약이 최소한으로 유지되도록 관리합니다. 프로젝트 개발과 기계적, 전기적 및 유압적 구성 요소의 설치 시 기존 공장의 상태를 고려하여 다운타임이 최소화되도록 합니다.

필츠의 시스템 구현에는 다음과 같은 단계가 포함됩니다.

  • 프로젝트 계획 및 관리
  • 액추에이터, 센서 및 제어 장치와 같은 필수 구성 요소의 선택 및 입수
  • 필수 기계 구조의 설계 및 조립
  • 필수 전기 패널의 설계 및 시험
  • 전기 및 제어 시스템의 설치
  • 제어 및 시각화 시스템 프로그래밍
  • 시스템 시운전
  • 공급사 및 협력사 선택
  • 기계 작동자 및 유지보수 직원 교육
  • 구조화된 프로세스에 따라 개발 프로세스를 추적하는 문서 제공

한 눈에 보는 장점

전세계적 네트워크로 여러분의 프로젝트가 정확한 기간 내에 목표에 맞게 실현되도록 합니다.

  • 다년간의 적용 경험이 있는 숙련된 전문가에게 업무 위임
  • 관련 표준 및 지침에 따라 안전 시스템 구현
  • 시스템을 최소한의 비용과 가동 중단 시간으로 구현

기계류 안전으로 가는 다음 단계

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드