I/O 시스템 PSSuniversal

자동화 및 안전을 위한 두가지 솔루션

I/O 시스템

헤드 모듈 및 해당 I/O 모듈이 포함된 1세대의 입증된 I/O 시스템 PSSuniversal 기술과 함께, 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2가 성공 사례를 이어가고 있습니다. 역학 구조, 처리진단 기능이 향상되어 새로운 범용 세대로 향하는 길을 제시합니다.

통신 모듈 PSSuniversalPSSuniversal 2는 분산형 네트워킹과 현장에서의 안전 관련 및 비안전 관련 신호의 전송에 사용됩니다. PSSuniversal을 사용하면 최대 64개의 I/O 모듈을 연결하여 다양한 종류의 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 통신 모듈을 PLC 컨트롤러 PSSuniversal 또는 다른 상위 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

PSSuniversal – 전 세계에서 사용되는 검증된 기술

PSSuniversal용 통신 모듈

분산형 I/O 시스템 PSSuniversal은 주변 장치 확장을 위한 솔루션입니다. 이 제품은 원격 I/O로서 상위 컨트롤러에 연결됩니다.

I/O 모듈 PSSuniversal

필츠의 I/O 모듈을 이용해 컨트롤러와 I/O 시스템을 요구조건에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.

제어 캐비닛이 없는 솔루션용 IP67 모듈

PDP67 사용으로, 필츠는 현장에서 직접 적용 분야에 맞는 분산형 솔루션을 제공합니다. 모듈은 기계에 직접 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로그래밍 및 배선에 관련된 작업이 최소화됩니다. 이 모듈 전자 장치는 완전히 캡슐화되어 있습니다. 따라서 먼지가 끼지 않으며 일시적인 침수에도 영향을 받지 않고, 시간과 돈, 그리고 제어 캐비닛 내의 공간까지 절약할 수 있습니다.

IO Link Master로 완벽해진 데이터 교환 4.0

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2용 신규 IO Link Master 모듈이 있으면 IO Link 장치를 시스템에 연결할 수 있습니다. 전 세계에서 규격화된 IO 기술이 Industrie 4.0의 정신에 따라 네트워크로 연결된 생산을 지원합니다. 장점: 파라미터 설정 자동화 및 진단 기능 확장!

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2와 센서 및 액추에이터 같은 I/O Link 장치의 통신을 위해, 필츠는 IO Link Master 모듈 PSS u2 ES 4 IOL을 제공합니다. 개방형 IO 기술은 전 세계에서 IEC 61131-9에 따라 표준화되어, Industrie 4.0의 구현을 통해 네트워크로 연결된 생산이 가능해졌습니다. IO Link Master 모듈 PSS u2 ES 4 IOL을 PROFINET 및 Ethernet/IP 헤드 모듈에 연결할 수 있습니다.

마스터 모듈에 있는 4개의 표준 IO Link 포트를 통해 표준 어플리케이션을 위해 최대 4개의 IO Link 장치를 연결할 수 있습니다. IO Link 장치의 구성을 IO Link 마스터에 저장하고, 서비스 중에 장치를 교환할 때 구성을 쉽게 전송할 수 있습니다. 이 방법으로 시간을 절약할 수 있으며, 오류와 공장 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다!

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2용 I/O Link Master 모듈: 바로 주문 가능합니다!

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2용 I/O Link Master 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2를 위한 EtherNet/IP 인터페이스를 갖춘 새로운 헤드 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2EtherNet/IP 인터페이스를 포함한 헤드 모듈에 의해 확장되었습니다. 따라서 이 개방형 시스템은 기존의 시스템 환경에 완벽하게 호환됩니다. 헤드 모듈의 교환이 쉽고 빠릅니다. 모듈을 교환하기 위해 마이크로 SD 카드에 설정 데이터를 저장할 수 있습니다. 그 후 데이터를 EtherNet/IP 인터페이스를 통해 새로운 헤드 모듈로 쉽게 옮길 수 있습니다. 다양한 안전 프로토콜에서 I/O 모듈을 동일한 방식으로 보편적으로 사용할 수 있습니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2로 고객의 시간과 비용을 절약하기 위해 다양한 기술과 기계의 개선이 이루어졌습니다. 안전은 시스템의 기본 기능으로 적용되며, 필츠에게 있어서 이는 당연한 일입니다. CIP Safety를 갖춘 EtherNet/IP 헤드 모듈 외에 PROFINET PROFIsafe 인터페이스가 설치된 헤드 모듈도 있습니다.

PSSuniversal 2 – The next generation

PSSuniversal 2 통신 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 주변 장치 확장을 위한 개방형 솔루션입니다. 이 모듈을 모든 일반 산업 통신 프로토콜에 연결할 수 있습니다. 따라서 기존 컨트롤 아키텍처에 통합하기에 이상적입니다.

PSSuniversal 2 I/O 모듈

필츠의 전자 모듈은 간단하고, 유연하며, 세분화된 방식으로 기존 시스템에 개별적으로 적용시킬 수 있습니다.

PSSuniversal 2

모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈형 시스템 - 장점

  • 공용 필드버스 프로토콜을 통한 제어용 통신
  • 안전 및 자동화 기능은 현장에서 분산 방식으로 처리
  • 독립된 주변장치 테스트로 빠른 시운전 및 간편한 구성 가능
  • 모듈형 시스템 설계로 뛰어난 유연성 제공
모든 적용 분야에 맞는 유연한 모듈형 시스템

기술적 특징

  • 내온도성 모듈
  • 일반 산업용 통신 모듈
  • 개방형 시스템
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p
  • 디지털 및 아날로그 처리
  • 빠른 설치, 빠른 모듈 변경(작동 중에도 가능)

산업 내 용도 – 전 세계

필츠의 I/O 시스템 제품 범위:

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr