Micado는 혁신적인 맞춤형 고객 어플리케이션에 집중하고 있는 자동화 솔루션 공급업체입니다. 그것이 Micado가 프로토타입 인라인 측정 시스템에 새로운 타입의 안전 기술용 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ를 시스템이 공식 출시되기도 전부터 사용했던 이유입니다! 안전 릴레이 myPNOZ는 인라인 측정 스테이션에서 안전 컨셉에 알맞은 기능을 제공했을 뿐만 아니라 다른 효율적 특징도 갖고 있었습니다. myPNOZ는 즉시 설치할 수 있도록 사전에 구성된 상태로 배송되었으므로 시운전을 위한 프로그래밍 작업이 필요없었습니다.
프로토타입에 맞춘 안전성!
비용 효율적인 맞춤형 솔루션
Micado는 인라인 측정 시스템에서 비상 정지, 설치 및 유지관리 작업에 필요한 안전 게이트, 업스트림 기기에 대한 개입을 방지하기 위한 안전 덮개 등 세 가지 안전 기능을 재현하고자 했습니다. 안전 기술 측면에서, 안전 솔루션은 업스트림 및 다운스트림 생산 공정과도 조화를 이루어야 했습니다. 이 안전 솔루션은 구성 설정을 간소화시켜 주는 직관적 온라인 도구 myPNOZ Creator를 통해 완벽하게 구성되었습니다. 필츠 솔루션은 모든 요구 사항을 만족합니다. 또한 시간을 절약해 주므로, 예전같으면 대량의 프로그래밍과 배선뿐 아니라 전체 시스템의 유효성 검사를 위한 후속 I/O 점검까지 포함하여 현장에서 했어야 할 시운전 작업을 수행하는 데 기계당 최대 1시간 정도가 소요됩니다.
한 눈에 보는 장점
- “즉시 설치 가능한 상태”로 시간 절약: 즉시 설치 가능한 시스템이므로 시운전을 위해 기계당 최대 1시간 소요
- 프로그래밍 불필요: 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하므로 현장에 프로그래머가 투입될 필요 없음
- 셧다운 매트릭스를 포함한 개별 연결 다이어그램 및 설명서 덕분에 필요한 작업이 감소되어 빠른 시운전 가능
고객의 말씀
“우리는 어플리케이션의 80%에 적합한 myPNOZ 유닛 구성을 생각하고 있습니다. 광범위한 프로젝트에 적용되는 그런 표준을 만들 수 있다면 엔지니어링 또는 프로그래밍 작업 없이도 몇 번이고 반복하여 사용할 수 있을 것입니다. 정말 매력적인 제의입니다.”
Micado 정보
오스트리아 동티롤의 Oberlienz 지역에 위치한 Micado는 1998년에 엔지니어링 회사로 설립되었으며, 현재 항공, 자동차, 식품 및 패키징 산업의 고객들을 위해 자동화 솔루션을 공급하는 종합 서비스 업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 신뢰도 높은 맞춤형 솔루션을 공급하는 창의적인 기업으로서 오스트리아 외의 지역에서도 높은 명성을 얻고 있습니다.
적용 분야에 속하는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]