안전 거리를 사용한 안전 가드의 효과

안전 거리

위험 가능성을 충분히 빠르게 차단하려면 안전 가드를 적절한 간격으로 설치해야 합니다. 안전 가드는 신체의 사지를 보호하는 데 사용됩니다.

안전 거리(S)EN ISO 13855에 규정되어 있으며 특히 다음 요인에 따라 달라집니다.

  • t1 = 안전 가드 자체의 반응 시간
  • t2 = 기계의 반응 시간(예: 안전 가드의 신호에 대한 반응으로 기계가 작동을 멈추는 것)
  • C = 안전 가드에 감지되지 않은 채 위험 구역에 접근할 가능성(예: 라이트 커튼의 2개 빔 사이로 감지되지 않은 채 접근하는 것)
  • K = 신체 또는 신체 일부분의 예상 접근 속도. 이 요인은 EN ISO 13855에서 걷는 속도 1,600 mm/sec, 손 속도 2,000 mm/sec로 정의되어 있습니다.

따라서 구현할 거리는 S = K* (t1 + t2) + C
가 됩니다. 

기타 인구 집단에 대한 안전 거리

EN ISO 13857은 위험 구역에 팔다리가 접근하지 못하도록 하는 데 필요한 안전 거리에 대해 규정하고 있습니다. 이 규격에서는 인체 치수(팔다리 크기, 길이 등)가 인구 또는 집단(예: 아시아 국가, 스칸디나비아, 어린이)에 따라 다를 수 있으며, 이 점 때문에 발생되는 위험도 달라질 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 따라서 특히 공공 영역에서 사용할 때 또는 다른 나라로 수출할 때는 이 규격의 적용이 제한될 수도 있습니다.

규격 제목
EN ISO 13857 기계류 안전
팔다리가 위험 구역에 닿지 못하도록 하기 위한
안전 거리

 

필츠 안전 거리 계산기 미리 보기

필츠 안전 거리 계산기:

사용자에게 맞는 안전 거리를 계산해 드립니다!

지금 시작하세요!

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드