안전성과 생산성의 조화
2022. 12. 5.
무인 운반차를 위한 모듈형 안전 솔루션
스마트 팩토리에는 자체 구성을 수행하고 지능형 엔티티를 기반으로 하는 생산 환경이 포함됩니다. 무인 운반차 시스템 AGVS를 위한 모듈형 안전 솔루션 덕분에 각 적용 사례에 맞는 최적의 안전 및 생산성을 구현할 수 있습니다.
안전 제어 기술과 연결된 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 AGVS를 보호하고, 고속에서도 차량 경로에 있는 장애물을 감지하고, 충돌을 방지합니다. 예를 들어, 안전 릴레이 PNOZ는 위험한 경우에 AGVS 전원을 안전하게 껐다가 다시 켭니다. E-STOP과 같은 추가적인 안전 기능을 구현할 수 있도록, 원하는 대로 조합할 수 있는 최대 8개의 확장 모듈과 하나의 헤드 모듈로 구성된 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ와 PSENscan으로 이루어진 보다 유연한 제품 솔루션을 제공합니다. 사용자들은 관련 온라인 도구 myPNOZ Creator에서 다양한 옵션 중 개별적인 필요에 맞는 안전 솔루션을 조립할 수 있습니다. 향후 기능을 확장해야 하는 경우 이러한 솔루션을 필요에 따라 보완할 수 있으므로 모바일 어플리케이션 설계 시 높은 유연성을 확보할 수 있습니다.
필츠는 각 어플리케이션을 전체적으로 살펴보면서, 트랙 이동 방식부터 자유로운 이동 방식까지, 간단한 유형부터 복잡한 유형까지, 모든 유형의 무인 운반차 시스템을 보호하기 위한 규격, 서비스 및 모듈형 제품 솔루션에 대한 정보를 제공합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]