SecurityBridge 산업용 방화벽은 산업 보안 분야를 위한 제품입니다. 산업용 어플리케이션의 방화벽은 임의 조작과 무단 접근으로부터 산업 자동화 네트워크를 보호합니다. 따라서 산업 스파이 행위와 임의 조작은 불가능하며, 직원의 안전과 기기의 가용성을 보장할 수 있습니다!
SecurityBridge 산업용 방화벽
SecurityBridge 산업용 방화벽으로 안전하게!
SecurityBridge, 2019년 GIT Security Award 수상
어플리케이션 방화벽 SecurityBridge가 GIT Security Award에서 3위를 차지했습니다. 이 상은 2018년 11월 27일, 독일 뉘른베르크에서 열린 SPS IPC Drives 박람회에서 시상되었습니다.
GIT Security Award는 국제적인 시상식입니다. 총 6개 범주에서 가장 많은 표를 획득한 3개의 혁신적 제품이 선정되었습니다. SecurityBridge는 “카테고리 A – 자동화, 사이버 보안 분야의 안전과 IT 보안” 부문에서 경합했습니다. 고객, 협력업체, 기업 참가자, 그리고 GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY 및 messtec drives Automation 잡지 구독자에게 확신을 주어 14개 이상의 결선 후보 제품들을 제치고 이 상을 수상하였습니다.
다음은 SecurityBridge를 사용하는 방법입니다.
SecurityBridge는 PNOZmulti 베이스 유닛, PLC 컨트롤러 PSSuniversal PLC 또는 필츠 제품군 외의 다른 모든 가입자의 업스트림 위치에 연결할 수 있습니다. 따라서 PC와 기기 간의 연결이 보호됩니다. 적절한 권한을 가진 사용자만이 프로젝트의 구성을 변경할 수 있습니다. 이는 권한이 없는 사용자가 보안 네트워크에 접근하는 것을 막기 위한 조치입니다. 이러한 방식으로 클라이언트 PC와 SecurityBridge 간의 데이터 전송은 도청 및 임의 조작으로부터 보호됩니다.
또한 SecurityBridge는 프로세스 데이터 트래픽을 제어하고 안전 시스템의 무결성을 감시합니다. 체크섬의 변경은 컨트롤러 프로젝트에서 프로젝트의 변경에 대한 정보를 제공합니다.
한 눈에 보는 장점:
- IEC 62443-4-1 규격에 따라 개발
- 설치가 간단하여 네트워크 파라미터 조정 불필요
- 역할 기반의 사용자 관리와 VPN 연결
- 권한을 부여 받은 사용자만 구성 변경 작업 가능
- 허용된 통신 관계의 데이터만 승인되므로 가용성 향상
- 프로세스 데이터는 유선 속도로 전달되며, 시간이 중요한 어플리케이션에서 대기 시간이 짧음
- 체크섬(CRC)을 확인하여 프로젝트의 무단 변경 탐지
- 포괄적인 진단 기능
- 웹 기반 사용자 인터페이스를 통해 간편하게 구성
- 지속적인 업데이트 덕분에 보호된 제어 시스템에 대한 피드백 사실상 불필요
기술적 특징:
- 이더넷 연결용 2 RJ45 소켓
- 보안 데이터 전송을 위한 VPN 터널을 구축하는 VPN 서버
- IP 연결 및 필드버스를 위한 전달 규칙
- 바이패스 모드(보안 기능이 진단 목적으로 일시적으로 비활성화됨)
- 유지보수 작업을 위한 셋업 모드
- 연결 상태 또는 작동 모드 등을 표시하는 출력
- 특정 기능 또는 이벤트 메시지를 트리거하는 입력(예를 들어 셋업 모드 활성화)
- 브리지 모드(IP 주소 구성을 변경하지 않고도 네트워크 보안을 확장할 수 있음)
- RADIUS를 통한 중앙 집중식 사용자 인증
- USB 메모리에 구성을 저장하고 복원하는 USB 포트
- 오류 메시지 및 진단에 대한 LED 표시기
- SYSLOG를 통해 중앙 진단 서버에 연결
제품 범위: 산업 보안
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr