미래의 자동화에는 유연성 있는 공장이라는 컨셉 하에 높은 가용성을 보장하고 관리하기 쉬운 솔루션이 요구됩니다. 이러한 특징들은 자동화 시스템 PSS 4000에 모두 포함되어 있습니다. 기존의 자동화 시스템은 단일 중앙 컨트롤러를 사용하여 기계나 시스템을 감시하고 모든 신호를 처리하는 방식이었습니다. 자동화 시스템 PSS 4000으로 여러분은 멀티 마스터 원칙에 입각하여 다수의 컨트롤러를 네트워킹하면서도 개별 컨트롤러들이 자율적으로 작동하도록 할 수 있습니다. 여러분이 프로그래밍한 코드는 하드웨어 독립적이며, 하나의 기능이 다수의 컨트롤러에서 동작할지 하나의 컨트롤러에서 동작할지를 차후에 결정할 수 있습니다. 이로써 프로그래밍 시간을 절약하고 오류를 피할 수 있습니다. 이것이 Industrie 4.0 벤치마킹하는 유연한 모듈식 공장을 위한 최적의 솔루션입니다.
스마트 제품
스마트 제품은 지능형 생산 공정을 가능케 하며 미래의 자동화를 촉진합니다. 스마트 제품은 자동화 시스템과 플랜트와 기계류의 네트워크가 특징입니다. 따라서 기계류와 IT의 안전을 도모하는 것이 새로운 과제입니다. 물론 필츠는 이러한 과제를 해결하기 위해 노력할 것입니다. 필츠는 “안전 정신”을 통해 이미 미래를 위한 안전 자동화 솔루션과 스마트 제품을 제공합니다.
Industrie 4.0용 자동화 시스템 PSS 4000
안전 장치에 대한 모듈식 진단으로 독립성 실현
새로운 진단 솔루션인 Safety Device Diagnostics(안전 장치 진단)를 사용하면 포괄적인 진단 데이터를 거리에 관계없이 간단하게 검색할 수 있으므로 원격 유지보수 등에 이용할 수 있습니다. 따라서 서비스 호출은 줄어들고 생산성은 크게 향상됩니다. Safety Device Diagnostics 패키지는 확장이 간편하여 모듈식 기계 설계를 지원합니다.
이미 모듈식 플랜트 설계를 지원하는 필츠 제어 시스템과 함께 사용하면 Industrie 4.0에 따른 스마트 팩토리의 취지에 맞게 모든 솔루션에 적절한 안전 개념을 구현할 수 있습니다.
필츠에서 Industrie 4.0에 대해 자세히 알아보십시오.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]