2022. 7. 27.

안전 레이더 센서 PSENradar를 위한 스마트 분석 장치

이제 열악한 어플리케이션 환경의 안전 보호 구역 모니터링에 USB 연결부가 있는 새로운 분석 장치 PSEN rd1.x I/O를 사용할 수 있습니다.

레이더 센서 PSEN rd1.2와 조합하면 고온, 먼지, 비, 또는 증기의 영향을 받는 모든 어플리케이션을 위한 안전하고 완전한 솔루션(UL 인증)을 확보할 수 있습니다. Cat. 3/PL d까지 보장하는 안전 수준 덕분에 실외 어플리케이션, 목공 및 금속 가공 분야 외에도 이제 로봇 어플리케이션도 안전하게 보호할 수 있습니다.

적절한 컨피규레이터를 통해 간단히 센서를 선택하고 구성하면 신속한 시운전이 가능합니다. 어플리케이션에 따라 안전 레이더 센서 솔루션에는 최대 6개의 레이더 센서, 1개 분석 유닛과 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 포함됩니다. 이를 통해 보호 구역 모니터링을 위한 안전하고 완전한 솔루션을 확보할 수 있으며, 필요한 경우 여기에는 위험성 평가에서 시스템 구현, 적합성 평가(예를 들어 기계류에 대한 CE 마킹) 등의 서비스도 포함됩니다. 이 안전 레이더 솔루션은 이더넷 및 PROFIsafe 같은 추가 인터페이스 덕분에 기존 어플리케이션에도 쉽게 통합할 수 있습니다.

장점:

  • 레이더 기술 덕분에 흙, 먼지, 비, 빛, 스파크, 증기, 진동에 강함
  • 탄력적인 센서 정렬 및 분석 장치당 최대 6개의 센서 연결
  • PROFIsafe 및 이더넷 등의 추가 인터페이스 덕분에 통합 용이
  • Cat. 3/PL d까지 로봇 어플리케이션 안전 가딩
  • 후방 접근 보호 기능이 있는 어플리케이션에 사용 가능. 위험 구역에 사람이 있을 경우 기계가 재시작되지 않도록 방지

안전 레이더 센서 PSENradar

안전 레이더 센서 PSENradar를 위한 스마트 분석 장치
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?