케이블 카는 이제 동계 스포츠 분야와 도시 수송 체계에 있어 필수불가결한 수송 형태가 되었습니다. 케이블 카, 공중 케이블 또는 T-바 승강기를 이용하는 모든 승객을 항상 안전하게 수송해야 합니다.
케이블카용 솔루션
정상에 안전하게 도달
지상 위 수백 미터의 공중에서 정지하는 객실은 안전이 대단히 중요합니다. 따라서 제어 기술에 관해서라면 케이블 카 제조업체는 Pilz의 이중 안전 장치 PSS 제어 기술이나 자동 시스템 PSS 4000에 의존하고 있습니다.
객실 케이블 카 관련 안전 기능으로는 여러 가지가 있습니다. 다음과 같은 사항을 필요로 하다면,
- 즉, 케이블에 연결된 클램핑 장치의 위치나 지지력을 감시해야 한다면,
- 서포트 필라에서 케이블 권선을 감시해야 한다면,
- 객실의 도어 인터록 또는 E-STOP 등과 같은 안전 기능을 감시해야 한다면,
Pilz의 안전 제어 시스템은 최상의 안전성을 보장해 드립니다.
장점 정리
- PSS 제어 시스템은 신호를 신속하고 안전하게 처리합니다.
- EN ISO 13849-1 / EN IEC 61508에 따라 모든 안전 관련 기능을 제어 및 감시하는 이중 안전 장치
- 또한 이중 안전장치 제어 시스템 PSSuniversal PLC은 표준 제어 작업을 수행합니다.
케이블 카의 안전 기술 관련 주제에 대한 상세 정보를 원하신다면 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의하십시오!
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]