프로덕션 용광로 제조업체인 Aksoylar Robotik는 개조의 일환으로 작동성, 모니터링, 안전 등의 측면에서 그들의 롤러 화상 용광로를 첨단 수준으로 높이고자 하는 목표를 추구했습니다. 이전에 설치한 버너 제어 시스템으로는 개별 용광로의 제어 유닛을 네트워크로 연결할 수 없었습니다. 게다가, 상태, 공정, 진단 데이터를 원하는 대로 일관되게 표시할 수 없었고, 오류 메시지도 빠르게 할당 및 조치할 수 없었습니다.
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2를 열 처리 용광로의 특수한 요구조건에 맞춰 개조함으로써, Aksoylar Robotik의 고객은 이제 다수의 버너는 물론 전체 용광로를 하나의 시스템으로 안전하게 모니터링하고 동시에 제어할 수 있습니다.
안전을 위해 불타는 열정
열 처리 용광로를 위한 효율적인 버너 제어
최고의 멀티태스킹: 버너 컨트롤러
Aksoylar의 롤러 화상 용광로는 다수의 버너가 장착되어 강철 및 알루미늄 같은 금속을 특정하게 열 처리하는 데 사용됩니다. 이들 제품은 유연하여 다양한 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 이 버너 솔루션, 다시 말해 하나의 안전 시스템으로 개별 버너를 안전하게 모니터링하고 전체 용광로를 동시에 제어할 수 있으므로 Aksoylar Robotik은 당연히 이 솔루션을 선택했습니다. 자동 버너 제어 시스템의 확장 기능을 전자적으로 에뮬레이션하는 컨트롤러의 소프트웨어 펑션 블록을 사용하여 개별 버너 어플리케이션을 쉽게 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 일반적인 요구사항에는 안전, 점화 및 배기 밸브를 제어하고 연소 공기 압력, 화염, 점화 등을 모니터링하는 것이 포함됩니다. 그 결과로, 버너의 안전한 운용, 안정적인 공정, 그리고 무엇보다도 롤러 화상 용광로를 통한 고품질 제품 생산 등이 가능해졌습니다.
한 눈에 보는 장점
- 경제적인 솔루션: 모든 버너는 하나의 중앙 안전 컨트롤러가 제어합니다.
- 공정, 상태, 진단의 총체적 제어를 위한 중앙 관리 통신 지원
- 사용자 고객에게 추가적이고 새로운 어플리케이션 옵션을 제공하는 광범위한 버너 솔루션
고객 의견
“PNOZmulti 2 m B1 Burner가 우리가 선호하는 제품으로, 이 제품을 사용해 연소 공정의 안전 운용을 보장할 수 있습니다. 우리의 고객이 이 솔루션을 사용해 그들의 모든 버너를 하나의 시스템으로 제어할 수 있다는 사실만 봐도 그들이 설치했던 모든 이전 버전에 비해 이 솔루션이 더 경제적이고, 사용자 친화적이며, 조정이 용이하다는 것을 명확히 알 수 있습니다.”
Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina 정보
Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina는 1988년에 설립되었으며, 본사는 튀르키예 이스탄불에 있습니다. 이 회사는 광범위한 유형의 산업을 위해 자동화된 프로덕션 용광로, 소각로, 연소 용접 및 유도 용접 기기, 도기 용광로 등을 생산합니다. 이 가족 기업은 이제 두 번째 세대가 운영하고 있으며, 현재 기획, 설계 및 구현 부서에 220명의 직원을 고용하고 있습니다. Aksoylar는 산업 플랜트의 모든 기술 요건을 충족하는 혁신적이고 효율적이며 안전한 솔루션을 생산하는 데 중점을 두고 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]