철도 인프라

필츠는 철도 운송 인프라를 디지털화합니다.

철도 인프라

귀사의 철도 인프라가 시대에 뒤떨어지지는 않았습니까? 예비 부품을 구하는 것이 어렵거나 불가능해졌습니까? 고장 진단을 위해 피곤하게 차량으로 이동해야 합니까? 지금 미래의 철도 자동화에 투자하여 이러한 병목 현상을 극복하세요.

필츠는 안전한 철도 운영뿐 아니라 철도 인프라의 현대화도 가능하게 합니다! 필츠의 철도 안전 자동화에는 신호소에 대한 원격 액세스뿐 아니라 철도 건널목 또는 지역별로 설정된 전기적 포인트(EOW) 또는 정확한 트랙 신호 시스템의 제어 및 모니터링 같은 철도 안전 기술이 포함됩니다. 엔지니어링과 프로젝트 구성에서 서비스와 유지보수에 이르기까지.

필츠의 참조 목록에 포함된 프로젝트:

자동화 시스템 PSS 4000으로 기관차를 안전하게 이동

믿을 수 있는 원격 기차 모니터링

최대 SIL 4의 철도 건널목 보호

기차가 도로를 가로지르는 곳마다 가장 중요한 것은 안전입니다. 필츠는 안전 기술을 통해 차단기가 적시에 안전하게 내려지고, 신호 기술이 완벽하게 작동하며, 위험 발생 시 기차가 제때 정지하도록 보장합니다. 그래야 철도 건널목은 철도 운영자와 자동차 운전자 모두에게 더욱 안전하고 믿을 수 있는 존재가 됩니다.

이것이 필츠의 안전 건널목이 하는 역할입니다.

  • 배리어 구동 및 배리어 엔드 포지션 모니터링:
  • 자유 공간 모니터링: 액슬 카운터 및 트랙 회로를 사용하여 기차 감지 / 카메라 시스템을 통해 배리어 범위 내의 차량 감지
  • 신호 기술: LED 모듈의 LED 결함 레벨에 대한 안전한 측정
  • 예방 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전송
  • 보안 광섬유 연결 또는 클라우드를 통한 원격 진단

포인트 메커니즘의 안전 모니터링

기차가 유연하게 작동하려면 포인트가 안전하고 신뢰할 수 있게 전환되어야 합니다. 필츠의 자동화 시스템 PSS 4000-R은 엔드 포지션과 포인트의 잠금 상태를 모니터링합니다. 이로써 포인트가 잘못 설정되었거나 포인트 위치 표시기가 고장난 경우 기차가 적시에 정차되도록 합니다. 따라서 기차는 안전하게 트랙에 정차되며 승객도 피해를 입지 않게 됩니다.

필츠는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 엔드 포지션 및 잠금 상태 모니터링
  • 포인트 신호 모니터링
  • 믿을 수 있는 포인트 히팅
  • 예방 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전송
  • 보안 광섬유 연결 또는 클라우드를 통한 원격 진단

필츠 프로젝트 목록의 참조 자료 예

전자 신호소(ESB)에 대한 개보수

필츠는 고객의 릴레이 신호소를 현대화합니다! 필츠의 자동화 시스템 PSS 4000-R수 킬로미터에 걸친 데이터 안전 전송을 보장합니다. 수 킬로미터 거리에 개별 컨트롤러를 분산 배치할 수 있습니다. 자유 트랙 구간 또는 기차 속도와 관련된 액슬 카운터의 데이터는 중앙 제어 장치를 통해 신호소로 전송됩니다.

다음은 필츠의 전자 신호소가 제공하는 기능입니다.

  • 전체 노선을 따라 안전 관련 신호 및 트랙 요소 모니터링
  • 릴레이 신호소와 전자 신호소(ESB) 간의 블록 조정
  • 전자 신호소의 원격 제어
  • 릴레이 기술을 이용한 개보수
  • 예방 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전송

개체 컨트롤러를 사용하여 독점 인프라의 네트워크 연결

EULYNX제어 및 안전 기술을 위한 구성 요소를 제조업체와 무관하게 교환할 수 있는 표준화된 인터페이스입니다. 다양한 제조업체의 모듈을 하나의 시스템 안에 상호 연결할 수 있습니다.

철도 산업의 디지털화를 위해서 필츠는 네덜란드 최대의 철도 인프라 운영사인 ProRail과 협력하여 EULYNX 어댑터인 자동화 시스템 PSS 4000-R을 개발했습니다. 이것은 신호소에서 수신되거나 신호소로 전송되는 신호를 통신 프로토콜 RaSTA를 기반으로 하여 제어 명령으로 변환하는 데 사용할 수 있습니다. 그러면 엔드 디바이스(이 경우에는 포인트)에서 이를 해석할 수 있습니다.

다음은 EULYNX로의 마이그레이션을 위해 필츠가 제공하는 기능입니다.

  • EULYNX 규격(RaSTA)에 따른 보안 네트워크 통신
  • 트랙 요소 제어
  • 전체 노선을 따라 안전 관련 신호 모니터링
  • 예방 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전송

EULYNX에 대한 자세한 정보

자세한 정보

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr