South Korea | 한국어

2014. 7. 4.

Pilz를 통한 안전한 이더넷 연결

새로운 "안전 이더넷 커넥션"을 사용하여 여러 시스템을 일반 산업 이더넷에 안전하게 연결하십시오..

다양한 시스템의 안전 커넥션을 일반 이더넷에 안전하게 연결하는 작업은 이제 소프트웨어 블록을 통해 매우 간단하게 수행할 수 있습니다. 따라서 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti뿐 아니라 제어 시스템인 PSSuniversal PLC와 PSS 3000도(각 시스템에 이더넷 인터페이스 지원)안전하게 서로 연결할 수 있습니다. 시스템의 기존 아키텍처는 간단하게 확장됩니다.


고객에게는 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

  • "표준" 이더넷을 통해 여러 장치 등급을 안전하게 연결할 수 있습니다.
     
  • 여러 시스템을 위한 소프트웨어 블록으로서 안전한 이더넷 연결을 이용할 수 있습니다. 그러므로 추가 게이트웨이가 필요 없습니다.
     
  • 국제 안전 표준 EN/IEC 61508의 SIL CL 3 및 EN ISO 13849의 PL e를 충족합니다.
     
  • 48 비트 데이터를 안전한 이더넷 연결을 통해 전송할 수 있습니다.
     
  • 이더넷 연결(Modbus TCP)로 시스템 PSSuniversal PLC, PSS 3000 및 PNOZmulti의 모든 장치 등급에 사용할 수 있습니다.


상세 정보:

제어 시스템 PSSuniversal PLC

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr