South Korea | 한국어

2014. 4. 24.

안전 릴레이 PNOZ c2는 라이트 빔 장치를 감시합니다.

제4형까지의 라이트 빔 장치(예: EN 61496-1에 부합하는 OSSD 출력 단자가 내장된 센서와 PSENopt)를 감시하는 새로운 릴레이

일련의 기계를 대량으로 생산하고 계십니까? 그렇다면 신제품 PNOZcompact이야말로 꼭 맞는 솔루션입니다. 현재 안전 릴레이 PNOZ c2가 출시되어 있으며 이 릴레이는 EN 61496에 따라 제4형까지의 라이트 빔 장치 및 OSSD 출력 단자가 내장된 센서를 안전하게 감시하는데 사용됩니다. 안전한 사용을 보장받으려면 PNOZ c2 및 라이트 빔 장치 PSENopt가 갖추어진 완전한 솔루션을 선택하십시오.


최대의 안전성 및 탁월한 편의성

12 ms의 매우 신속한 반응 시간으로 인하여 작업시 최대의 안전을 보장합니다. 그 결과 위험한 움직임에 더 가까이 접근해도 안전을 보장받을 수 있습니다. 반응 시간은 앞 쪽에 인쇄됩니다. 이로 인해 연간 ESPE 검사 시의 시간이 절약됩니다. 사용자와 관련된 모든 정보를 해당 장치에서 직접 읽을 수 있기 때문에 상세 기술 정보 및 적용 지침을 찾아보는 길고 지루한 과정을 거치지 않아도 됩니다. 라이트 빔 장치가 평가 장치 PNOZ c2에 의해 전압을 직접 공급받는다는 사실은 신속하면서도 믿을 수 있는 설치와 관련하여 하나의 장점입니다.


안전 릴레이 PNOZ – 오리지널 제품

PNOZ c2를 보유하고 있는 고객들은 오리지널 제품이자 안전 릴레이의 대명사라 할 수 있는 안전 릴레이 PNOZ를 선택하고 있습니다. PNOZ는 Pilz 품질이 보장된 사용자 각각의 요구사항에 꼭 맞는 최적의 안전 솔루션입니다.


장점 정리

  • EN 61496-1에 따라 제4형까지의 라이트 빔 장치(예 OSSD 출력 단자가 내장된 센서와 PSENopt)를 감시하는데 사용
  • 12ms의 신속한 반응 시간 덕분에 해당 기기에 더욱 밀접하게 접근 가능
  • 송신기 및 수신기는 평가 장치를 통하여 직접 전압이 공급되기 때문에 간단한 설치를 통하여 시간이 절약됩니다.
  • 컴팩트한 디자인으로 인해 제어 캐비닛에서 많은 공간을 차지하지 않습니다.
  • 2개의 시작 방법(감시된 시작 및 자동 시작) 중에서 하나를 간단하게 연결하기 때문에 비용이 절감됩니다.
  • 간단한 연결 및 유지보수로 인해 비용이 절감됩니다. 이 장치에는 스프링 장착형 단자대가 갖추어져 있어서 공구를 사용하지 않고도 연결이 가능합니다.
  • 최대 안전 보장: EN ISO 13849-1의 성능 수준 (PL) e, IEC 62061의 안전 무결성 수준 (SIL) CL 클레임 한계 3
  • 블록 다이어그램에는 하우징에서의 연결 용례가 나와 있어서 연결을 위한 별도의 문서가 필요하지 않습니다.


상세 정보

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr