South Korea | 한국어

2017. 12. 1.

보호 유형 IP67의 최초 PLC 안전 제어 시스템

PLC 제어 시스템 PSS67 PLC는 자동화 시스템 PSS 4000을 위한 보호 유형 IP67의 최초 안전 제어 시스템입니다. 이 시스템으로 이제 제어 캐비닛 없이 자동화 업무를 완료할 수 있게 되었습니다!

공간과 비용을 절약하기 위해 크기가 큰 제어 캐비닛을 없애고 필츠의 제어 시스템을 기기에 바로 장착하기 원하십니까? 제어 캐비닛 밖에 설치될 수 있는 안전한 제어 시스템을 찾으십니까? 그렇다면, 필츠의 새로운 제품, 보호 유형 IP67을 준수하는 자동화 시스템 PSS 4000을 위한 PLC 안전 제어 시스템을 선택하십시오!


맞춤형 자동화

사용자의 요구 사항에 맞게 자동화 시스템 PSS 4000을 개별적으로 조합할 수 있습니다. 이를 위해 제어 시스템, I/O 모듈, 시각화 및 엔지니어링 소프트웨어를 이용할 수 있습니다. 보호 유형 IP67을 준수하는 제어 캐비닛이 없는 분산형 자동화 솔루션 PLC 제어 시스템 PSS67 PLC을 사용해 보십시오.

제어 시스템 PSS67 PLC1 16FDI은 완전히 캡슐화 되어 있어 기계의 내구성이 매우 우수합니다. 따라서 먼지가 많고 습한 환경에서도 정상 작동합니다. 현장의 분산형 용도에 맞는 이상적인 보조 모듈은 보호 클래스 IP67의 PSS67 IO1 16FDI 모듈입니다. 이 모듈은 필드 레벨의 안전과 관련된, 혹은 안전과 관련되지 않은 입력 신호 또한 전송합니다.


간단한 설치와 프로그래밍

제어 캐비닛 없이 제어 시스템 PSS67 PLC를 실제 프로세스 가까이에 설치할 수 있습니다. 이로써 공간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 제어 캐비닛 기반 시스템에 비해 훨씬 적은 비용으로 케이블과 전선을 설치할 수 있습니다.

또한 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000을 사용해 자동화 시스템 PSS 4000의 IP 20 제어 시스템인 PSSuniversal PLC처럼 PSS67 PLC 제어 시스템을 프로그래밍할 수 있습니다. 그리고 시각화 소프트웨어 PASvisu를 이용해 공장 전체를 항상 모니터링할 수 있습니다.


기기 교환 시 시간이 절약됩니다

자동화 시스템 PSS 4000과 마찬가지로 IP67 컴포넌트에서 보호 지역에 설치된 마이크로 SD 카드에 프로젝트를 저장할 수 있습니다. 기기를 교체할 때 마이크로 SD 카드를 다시 꽂기만 하면 됩니다. 이 때 프로젝트를 재설정하거나 다시 프로그래밍할 필요가 없습니다.


추가 정보:

PLC 컨트롤러 PSS67 PLC
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr