South Korea | 한국어

2016. 3. 24.

CC-링크에 연결 가능한 PNOZmulti 2

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2용으로 CC-링크 연결을 위한 또 다른 필드버스 모듈이 나왔습니다.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2용으로 CC 링크 연결을 위한 또 다른 필드버스 모듈이 나왔습니다. 이미 제공되고 있는 필드버스 모듈에는 PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT, Powerlink가 있습니다. 따라서 이제 PNOZmulti는 광범위한 연결 옵션을 가진 제어 시스템이라고 자부할 수 있습니다. 필드버스 모듈의 입력과 출력은 소프트웨어 도구 PNOZmulti에서 구성합니다. 구성 방법은 너무 쉬워서 눈 감고도 할 수 있을 정도입니다.

필드버스 모듈을 이용해 진단 데이터를 판독하고 자동화 기능을 위한 가상 입력과 출력을 설정할 수 있습니다. PNOZmulti를 다른 필드버스 시스템에 연결해야 할 필요가 있을 때도 프로그램 변경이 필요 없습니다. 간단히 한 필드버스 모듈을 다른 필드버스 모듈로 교환하기만 하면 됩니다.


장점 정리

  • 모든 공통 필드버스 시스템에 연결할 수 있는 세계적인 애플리케이션 옵션입니다.
  • 사용자에게 친숙한 진단 및 제어 정보로 다운타임이 줄어들고 플랜트 가용성이 향상됩니다.
  • 필드버스 모듈을 통한 양방향 신호 처리 및 관리가 가능합니다.
  • 판독하기 쉬운 진단 데이터와 가상 입출력을 안전과 무관한 기능에 사용할 수 있습니다.
  • 필드버스 모듈은 프로그램 변경 없이도 교환이 간편합니다.
  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터에서 한 번의 클릭으로 진단 솔루션 PVIS를 선택할 수 있습니다.
  • 개별 고객 텍스트를 통합시킬 수 있습니다.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2을 이용하면 안전하게 작업할 수 있습니다. 이 시스템은 모든 기계 유형을 위한 세계적인 안전 표준입니다.


상세 정보:

 

 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr