South Korea | 한국어

2015. 4. 9.

새로운 타입의 PSENslock

두가지 새로운 타입의 안전 게이트 시스템 PSENslock을 사용할 수 있습니다.

PSENslock은 하나의 컴팩트한 제품에 임의 조작에 대한 보호가 가능한 전자기적 프로세스 가드 기능을 갖춘 안전 게이트 모니터링 기능을 제공하며, 게이트, 플랩 및 커버를 안전하게 보호합니다. 최적의 작업 지원을 제공하기 위해 두개의 새로운 제품군이 추가되었습니다. (PSENslock 6.1 및 PSENslock 3.1/4.1/4.2)


더욱 빠른 결함 검출을 위해 확장된 진단 기능

특히 다수의 PSENslock이 사용되는 분야에서, PSENslock 6.1의 확장된 진단 기능은 사용자가 어떤 스위치가 가드 잠금이 동작되지 않는지 감지할 수 있게 합니다. 이는 오류 발생시 빠른 진단을 가능하게 하여, 작업자가 유지보수에 걸리는 시간을 절약해줍니다.
 

여러분의 어플리케이션에 보다 유연한, 가드 잠금과 독립된OSSD 출력

PSENslock 유형 3.1/4.1/4.2는 가드 잠금과 분리된 안전 출력(OSSD)을 제공하여 가드 잠금 상태와는 관계없이 OSSD출력을 스위칭할 수 있습니다. 따라서 사용자의 어플리케이션에 훨씬 더 유연한 작업과 설계를 가능하게 합니다.

두가지 타입 모두 8pin 케이블로 구성되어 있으며, PNOZ 릴레이, 제어시스템 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000 등 다양한 시스템과 구성 가능합니다. 또한 추가로 PSENslock, 안전 게이트 시스템 PSENsgate 및 안전 스위치 PSENcode를 직렬로 연결하는 방식은 여전히 가능합니다.
 

한눈에 보는 장점들

  • 최상위 안전: PL e / SIL 3 까지 요구하는 어플리케이션에 적용될 수 있는 안전 게이트 모니터링
  • 프로세스 보호: 500N 또는 1000N의 전자기가드 잠금
  • 오정렬에 자유로운 액츄에이터: 게이트 오정렬이 발생한 경우 보다 큰 허용오차에서 동작 가능
  • 향상된 유연성: 다양한 어플리케이션에 적용 가능한 다양한 제품군
  • 확장된 어플리케이션 옵션을 위한 새로운 펌웨어
    - 직렬 연결에 적용되는 확장 진단 기능
    - 가드 잠금과 독립적으로 작동하는 OSSD 출력
  • 간편한 조립: 컴팩트 디자인으로 편리한 조립 가능
  • 통합 원스톱 시스템:
    - PNOZ 릴레이, PNOZmulti 및 PSS 4000을 통한 평가
    - PSENslock, PSENsgate 및 PSENcode를 통해 직렬 연결 가능
     

하노버 산업 박람회(독일)에서 Pilz를 찾아 주십시오. Pilz의 새로운 안전 게이트 시스템 PSENslock을 직접 만나보실 수 있습니다.
 

상세 정보:

안전 게이트 시스템 PSENslock

하노버 산업 박람회에서 PSENslock 만나보기

새로운 유형의 안전 게이트 시스템 PSENslock
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr