Suomi | suomi

26.1.2015

Kapeampi versio: Koodattu PSENcode-turvarajakytkin

Koodattua PSENcode-turvarajakytkintä voidaan käyttää sekä erottavien turvavarusteiden asennon valvontaan että aseman valvontaan.

Koodattua PSENcode-turvarajakytkintä voidaan käyttää sekä erottavien turvavarusteiden asennon valvontaan että aseman valvontaan. PSENcode-tuoteperhe laajenee uudella kapeammalla versiolla. Kompaktiversioon verrattuna siinä on erittäin matala (13 mm), mutta samanlevyinen kotelo.
 

Paras manipulaatiosuojaus erilaisiin sovelluksiin

Koodattu PSENcode-turvarajakytkin tarjoaa RFID-transponderiteknologian ansiosta parhaan manipulaatiosuojauksen pienimmässä koossa. Lisäksi PSENcode-tuoteperheen uusi jäsen voidaan asentaa oviin, kansiin tai luukkuihin jopa neljään käyttö- ja lähestymissuuntaan ja kahdella eri kytkentäetäisyydellä. Monipuolisuutensa ansiosta PSENcode tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja koneenrakentajille. Se mahdollistaa ratkaisut, jotka on tähän saakka voitu toteuttaa vain magneettisilla turvarajakytkimillä.

 

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • paras manipulaatiosuojaus RFID-transponderitekniiikan ansiosta
  • monipuolisesti asennettavissa oviin, kansiin ja luukkuihin
  • jopa neljä käyttö- ja lähestymissuuntaa ja kaksi eri kytkentäetäisyyttä
  • täyttää uuden EN ISO 14119 standardin vaatimukset
  • käytettävissä korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka

 

Lisätietoa:

Koodattu PSENcode-turvarajakytkin

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk