12.10.2023

Brexit-uutiset: CE-merkintää pidennetty

CE-merkintä ja UKCA-merkintä ovat edelleen mahdollisia samanaikaisesti

Iso-Britannian hallitus ilmoitti 1. elokuuta 2023, että määriteltyjen tuotteiden tuonti on mahdollista toistaiseksi CE-merkinnällä.

Brexitin jälkeen UKCA-merkintä otettiin käyttöön korvaamaan EU:ssa vaadittu CE-merkintä Isossa-Britanniassa (UK). UKCA-merkki ja siihen liittyvä prosessi oli tarkoitus ottaa käyttöön useita kertoja pidennetyn siirtymäkauden jälkeen pakollisena 1.1.2025 alkaen ja sen oli tarkoitus korvata CE-merkintä.

Tämä päivämäärä siirtyy toistaiseksi nykyisen ilmoituksen myötä. Tämä tarkoittaa, että valmistajana voit edelleen valita, tuotko Ison-Britannian hallituksen luettelossa mainittuja tuotteita, kuten koneita ja elektroniikkakomponentteja, CE- tai UKCA-merkinnällä varustettuna Isoon-Britanniaan. Lisäksi kyseisillä alueilla sovelletaan edelleen erityissääntöjä, joita sinun on noudatettava.

Onko sinulla kysyttävää? Tuemme sinua mielellämme koneiden ja laitteiden saattamisessa markkinoille maailmanlaajuisesti. Neuvomme sinua kaikissa CE-merkintään tai UKCA-prosessiin liittyvissä vaatimuksissa.

Lisätietoja kansainvälisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
Brexit - vaikutus koneturvallisuuteen

Maailmankartta Iso-Britannia
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä