Pyöröpöytien tuottavuuden parantaminen

PIA Automation -automaatioyritys halusi hienomekaniikan valmistukseen tarkoitetun servo-ohjatun CGM-pyöröpöydän päivitystä varten ratkaisun, joka paitsi valvoo liikkeitä luotettavasti myös mahdollistaa samalla korkeammat syklimäärät. Pilzin käyttöratkaisun ansiosta pyöröpöydät toimivat nyt entistä joustavammin, tehokkaammin ja turvallisemmin.

Turvallisen käytön ansiosta korkeampi syklimäärä

CGM-pyöröpöytä on servo-ohjattu, modulaarinen ja joustava täysautomaattinen kone. Pyöröpöydän liike sekä pystysuora ja vaakasuora nostoliike tuotetaan kukin yhdellä akselilla. Servoakselien liike- ja turvallisuushallinnasta vastaa PMCprimo DriveP Motion Control -ohjausjärjestelmä sekä kolme PMCprotego S -turvakorttia liikkeen valvontaan. Uusi ratkaisu mahdollistaa nyt jopa 72 sykliä minuutissa aiemman 50 syklin sijaan. Myös joustavuus parani: tuotteen vaihtoa varten käyttäjä valitsee toisen ohjelman, jolla on haluttu käyräprofiili ja järjestelmä on käytettävissä uusiin tehtäviin hyvin lyhyessä ajassa. Hätäpysäytystilanteessa käyttöakselit säilyttävät aina mekaanisen yhteenkuuluvuutensa, eli akselit toimivat aina synkronisesti ja tuotanto voi käynnistyä uudelleen ilman viivettä.

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Lyhyet jaksonajat tehokkaan reaaliaikaisen EtherCAT master -liitännän ansiosta
  • Integroitu kehitysympäristö PLC-ohjaimille IEC 61131-3 -standardin mukaisesti teollisuusautomaation sovelluskehitykseen
  • PMCprotego S:n turvatoiminnot eivät ole riippuvaisia moottori- ja anturityypistä luokkaan PL e saakka

”Pilz johti ja toteutti erittäin asiantuntevasti täydellisen uudelleenvarustelun tiiviissä yhteistyössä suunnitteluosastomme kanssa. Pilz-ratkaisussa vakuuttaa etenkin EtherCAT-isännän ja PROFINET-apuyksikön integrointi sekä liitos ylemmän tason järjestelmään, joka seuraa karojen pyörimistä.”

Christoph Helms, suunnittelupäällikkö

Tietoja PIA Automationista

1700 henkeä työllistävä PIA Automation tarjoaa automaatioratkaisuja niin pienten ja hyvin pienten osien kuin suurten osien kokoonpanoon auto-, kulutustavara- ja lääketeollisuudelle. Tuotevalikoima yltää manuaalisista asennustyöasemista täysin automaattisiin tuotantojärjestelmiin monille teollisuudenaloille ja eri käyttöalueille.

Tuotteemme sovelluksessa:

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä