Käyttötavan valintajärjestelmä ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä PITmode

Safety- ja Security-toiminnot yhdessä järjestelmässä

"Identification and Access Management (I.A.M.)":ia varten Pilz tarjoaa Pitmode käyttötavan valinta- ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän Safety- ja Security-toiminnoilla. Se mahdollistaa toiminnallisesti turvallisen käyttötavan valinnan sekä koneiden ja laitteiden käyttöoikeuksien hallinnan. Näin vältetään käyttövirheet ja manipulaatio ja suojataan ihmiset ja koneet. Tarjotakseen ihanteellisen ratkaisun yksilöllisiin tarpeisiin, valikoima sisältää erilaisia laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja, jotka mahdollistavat Safety- ja Security-ratkaisun yhdestä lähteestä.

Käyttöoikeuksien hallinta PITreaderin avulla

PITreader mahdollistaa koneiden ja laitteiden käyttöoikeuksien hallinnan. Mahdollisuudet vaihtelevat yksinkertaisesta vapauttamisesta ja käyttäjän todennuksesta monimutkaiseen valtuutusmatriisiin ja yrityskohtaiseen koodaukseen. PITreader:ia voidaan käyttää erillislaitteena tai se voidaan yhdistää Pilz-ohjaukseen. RFID-tekniikkaan perustuvia transponderiavaimia on saatavana vapaasti määriteltävinä versioina sekä kiinteillä käyttöoikeuksilla. PITreader-avainten ja PITreader-asetusten nopeaan ja helppoon ohjelmointiin on luonnollisesti saatavana sopivat ohjelmistotyökalut.

PITreader S

PITreader S tarjoaa myös OPC UA -standardin integroinnin. Se parantaa mm. palvelimen ja asiakkaan välisen viestinnän turvallisuutta. Toisaalta PITreader S laajentaa liitäntämahdollisuuksia muiden valmistajien järjestelmiin, jotka käyttävät myös OPC UA:ta, ja lupaa siten entistä enemmän turvallisuutta ja käytettävyyttä käyttöoikeuksien myöntämisessä. Jos haluat optimaalisen turvaportin varmistuksen todennuksen avulla, PITreader S on saatavana myös PITgatebox-painikeyksikkönä.

Tuotekuva PITreader

UUTUUS: PITreader Keys - Uudet värit helpottavat käsittelyä

PITreader keys - Uudet värit helpottavat käsittelyä

Geneerisiä PITreader-avaimia on nyt saatavilla kuudessa uudessa värissä. PITreader-lukuyksikön transponderiavaimet voidaan näin ollen erottaa toisistaan ensisilmäyksellä, mikä helpottaa niiden käsittelyä huomattavasti. Se, mitä toimintoja annat yksittäisille väreille, on täysin sinun päätettävissäsi, sillä RFID-avaimet ovat vapaasti ohjelmoitavissa. Näin voit määrittää, mitkä värit osoitat eri konetyypeille, toiminnoille, vyöhykkeille tai jopa käyttötavoille.

Suoraan verkkokauppaan

Tuotekuva PITreader Keys

PITreader card unit - Lisää joustavuutta uusilla kortti- ja tarramuotoisilla RFID-transpondereilla

Tuotekuva PITreader card unit

PITreader card unit - lisää joustavuutta uusilla kortti- ja tarramuotoisilla RFID-transpondereilla

PITreader (S) card unit tarjoaa sinulle saman laajan valikoiman sovelluksia kuin mihin olet tottunut PITreader (S):n kanssa. Uutta on kuitenkin transponderin tyyppi. PITreader cardin ja PITreader stickerin kanssa käytetään kortti- tai tarramuotoisia RFID-transpondereita. Myös yrityksessä jo käytössä olevia RFID-kortteja sekä tuttuja PITreader Keys -avaimia voidaan käyttää tunnistautumiseen, mikä tarjoaa entistäkin enemmän joustavuutta transpondereiden valinnassa.

PITreader-korttien älykäs ominaisuus on läpinäkyvä aukko, josta PITreader LED-tilanäyttö on aina näkyvissä, vaikka korttia pidettäisiinkin sen edessä. PITreader card unitia voidaan luonnollisesti käyttää myös PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai PSS4000-automaatiojärjestelmän kanssa PITmode flex- tai PITmode flex visu -laitteena kulkulupien myöntämiseen ja turvallisen käyttötavan valintaan.

Suoraan verkkokauppaan

Löydä tarpeisiisi sopiva ratkaisu!

Käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä

Turvallinen käyttötavan valinta ja käyttöoikeuksien hallinta

Turvallinen käyttötavan valintajärjestelmä ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä

Käyttötavan valinta ja käyttöoikeuden hallinta PITmodella

PITmode fusion - modulaarinen käyttötavan valintajärjestelmä

PITmode fusion on modulaarinen käyttötavan valintajärjestelmä, jota käytetään, kun käytetään kolmannen osapuolen turvaohjausta. Järjestelmä koostuu PITreader-lukulaitteesta ja erillisestä arviointiyksiköstä (Safe Evaluation Unit - SEU), joka arvioi valitun käyttötavan ja vaihtaa jopa viiden käyttötavan välillä toiminnallisesti turvallisella tavalla. Käyttötapa voidaan valita olemassa olevilla painikkeilla tai PIToe 4 S -ohjauselementillä. PITreaderin toimintoja voidaan luonnollisesti käyttää täysimääräisesti myös käyttöoikeuksien osalta.

PITmode fusion -käyttötavan valintajärjestelmä

PITmode flex

PITmode flex on ratkaisu kaikille, jotka käyttävät PNOZmulti 2 -pienohjauksia tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmää. Tässäkin käytetään PITreader lukuyksikkönä. Tietenkin sisältäen kaikki toiminnot käyttöoikeuksien hallinnan osalta. Käyttötavan turvallinen arviointi tapahtuu PNOZmulti 2:een ja PSS 4000:een jo integroidun ohjelmistomoduulin avulla. Näin ollen erillistä arviointiyksikköä ei tarvita. Käyttötapa voidaan valita PIToe 4s -ohjauselementillä tai millä tahansa painikkeella.

PITreader, jossa on multi ja PSS ja PIT oe 4s

PITmode flex visu

PITmode flex visu tarjoaa periaatteessa samat toiminnot kuin PITmode flex, mutta eroaa siinä, miten käyttötapa valitaan. Tämä tapahtuu painikkeiden sijaan kosketusnäytön avulla PMIvisu-paneelissa, jossa on PASvisu.

PITreader, jossa on multi ja PSS ja PMIvisu

PITmode - kompakti all-in-one-laite

Kompaktissa PITmode All-in-one-laitteessa käyttötavan valintapainikkeet ja Safe Evaluation Unit on integroitu samaan laitteeseen. Käyttötapa ja käyttöoikeus näytetään LEDeillä. Avainten yksilöllinen koodaus estää manipulaation. Kansainvälistä käyttöä varten käyttötavanvalitsin on varustettu myös piktogrammeilla työstökoneita varten.

PITmode frame -vaihtokehyssarjan avulla PITmode classic -malli voidaan muuntaa PITmode fusion -malliksi (PITreader ja PIT oe 4S) nopeasti ja tarkasti. Se mahdollistaa turvallisen mekaanisen integroinnin minimaalisella asennustyöllä.

Suoraan verkkokauppaan

PITmode käyttötavan valinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän edut

  • Toiminnallisesti turvallinen käyttötavan vaihto itsevalvonnalla luokkaan PL d saakka
  • Käyttöoikeuksien sääntely
  • Korkea manipulaatiosuojaus yrityskohtaisella koodauksella
  • Integroitu web-palvelin PITreaderin ja transponderiavainten konfigurointiin
  • Lukeminen/kirjoittaminen ja tietojen tallentaminen avaimelle
  • Transponderiavainten koodaus PITreader-yksikköön
  • Avaimen tietoalueiden esto/lukitus
  • Esiasennettu ryhmäpohjainen valtuutusten hallinta
  • Integroitu käyttäjähallinta
  • Monivärinen LED-rengas käyttäjätietoja varten

PITreader-ohjelmisto

PITreader-verkkopalvelin

Integroitu verkkopalvelin mahdollistaa PITreader key -transponderiavainten helpon ohjelmoinnin käyttäjätiedoilla ja valtuutuksilla sekä kaikki muut tärkeät PITreader-asetukset suoraan laitteessa. Näin PITreaderin käyttöönotto, liitäntöjen konfigurointi ja tarvittaessa yhteyden muodostaminen OPC UA -palvelimeen sujuu nopeasti.

PIT Transpondermanager (PTM)

Hallitse PITreader key transponderiavaimia, käyttäjäasetuksia, estoluetteloita ja käyttäjätietojasi nopeasti ja helposti PIT Transponder Managerissa graafisen käyttöliittymän ansiosta. Voit kirjoittaa yksittäisiä käyttäjäoikeuksia PITreader-avaimeen muutamalla vaiheella valmiiksi määritettyjen mallien avulla. Valitse, haluatko luoda käyttäjiä erikseen vai integroida heidät tuontitoiminnon avulla. Hyödy mahdollisuudesta lukea tietoja suoraan integroituun tietokantaan.

Ohjelmistokuvake PIT Transponder Manager

User Authentication Service (UAS)

User Authentication Service (UAS) mahdollistaa hallintajärjestelmien, kuten PIT Transponder Managerin, yhdistämisen fyysisiin PITreader-käyttöjärjestelmiin. Organisaatiopalvelu hallinnoi kaikkia valtuutuksia ja arvioi niitä keskitetyn valtuutustietokannan kautta kaikkien "transponderiavaimen käyttäjien" osalta. Tietokanta syötetään tuomalla se "PIT Transponder Manager" -ohjelmasta, joten se vaatii vain vähän perustamistoimia. Globaalit toiminnot, kuten estoluettelo, jakavat UAS:n kaikille verkkoon liitetyille PITreadereille. UAS adminilla on senhetkinen tilanne ja kattavat diagnoositiedot selkeästi saatavilla. PITreaderin ja UAS:n välinen viestintä tapahtuu luonnollisesti turvallisesti HTTPS:n kautta.

Kuvake User Authentication Service

PIT Windows Logon

PIT Windows Logon -sovelluksella laajennat Windows-järjestelmiäsi turvallisella ja helppokäyttöisellä kirjautumisratkaisulla, joka perustuu PITreader-tekniikkaan. Henkilökuntanne voi todentaa henkilöllisyytensä nopeasti ja yksiselitteisesti transponderin avulla – ilman epävarmoja salasanakäytäntöjä. Erityisesti tuotannossa, jossa useat henkilöt käyttävät samoja PC-tietokoneita, perinteiset kirjautumistavat eivät enää riitä. PIT Windows Logon mahdollistaa yksilöllisen ja turvallisen tunnistautumisen myös jaetuissa tileissä ja integroituu saumattomasti olemassa oleviin Windows-infrastruktuureihin.

Kuvake PIT Windows Logon

Kaikki yhdellä silmäyksellä - I.A.M.-esite.

Lisätietoa:

Tuotevalikoimamme

PITmode-käyttötapavalitsin

PITmode-käyttötapavalitsin mahdollistaa turvallisen käyttötavan valinnan ja koneen pääsyoikeuksien hallinnan - yhdessä laitteessa.
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä