Servomoottorit PMC EZ

Kompakti ja tehokas

Servomoottorit PMC EZ

PMC EZ -servomoottoreilla voit toteuttaa lukuisia sovelluksia. Ne tekevät vaikutuksen kompaktilla rakenteellaan ja soveltuvat siksi erinomaisesti myös tilakriittisiin sovelluksiin. Lisäksi hyödyt korkeasta dynamiikasta sekä alhaisista lepomomenteista.

PMC EZ servomoottorit soveltuvat käytettäväksi moniakselisen järjestelmän PMC SI6 ja kompaktijärjestelmän PMC SC6 kanssa.

Yhteinen virta- ja kooderiliitäntä yhden kaapelin ratkaisun ansiosta

PMC EZ servomoottoreista on saatavana myös versio, jossa on vain yksi yhteinen virta- ja kooderiliitäntä. Tämä on kierrettävä liitin, jossa on pikalukitus. Tässä vaihtoehdossa kooderin ja ohjauslaitteen välinen liitäntävirta kulkee moottorin virtajohdossa.

Kun kooderikaapelia säästetään, johdotustyö ja tilantarve vähenevät merkittävästi.

Servomoottorit PMC EZ

PMC EZ -servomoottorien edut

PMC EZ -servomoottorien edut
  • tehokas ja vankkarakenteinen monenlaisiin sovelluksiin
  • Suuri tehotiheys erittäin kompaktin rakenteen ansiosta
  • Erittäin tasainen käynti ja korkea prosessin laatu alhaisen lepomomentin ansiosta
  • Maksimaalinen sykli/koneteho korkeimman dynamiikan ansiosta
  • Paras lämmönpoisto tuottaa jatkuvasti suuren tehon
  • Tarkat absoluuttiarvoanturijärjestelmät korkeimpaan ohjauksen laatuun ja absoluuttiseen paikannukseen
  • Optimaalinen käyttö liikkuvilla akseleilla ja ahtaissa asennustiloissa
  • Energiansäästö korkean hyötysuhteen ansiosta

PMC EZ -servomoottorien ominaisuudet

  • Optinen tai induktiivinen mittausperiaate
  • Korkea järjestelmätarkkuus jopa 23-bittisellä resoluutiolla
  • Jopa 4096 havaittavaa kierrosta monikierrosversiossa
  • Elektroninen tyyppikilpi nopeaan ja turvalliseen käyttöönottoon
  • Lisätietojen siirto asentoarvon kanssa (EnDat® 2.2)
  • Käännettävät pistokeliittimet pikalukituksella
  • Korkea lämpötilankestävyys
  • Korkea tärinän- ja iskunkestävyys
PMC EZ -servomoottorien ominaisuudet

Tuotevalikoimamme: Servomoottorit PMC EZ

Servomoottorit PMC EZ

Valitse sopiva servomoottori PMC EZ käytettäväksi servovahvistimien PMC SI6 ja PMC SC6 kanssa.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk