Autonomisia kuljetusjärjestelmiä koskevan kansainvälisen standardin päivitetty versio on ollut saatavilla kesäkuusta 2023 lähtien.
19.10.2023
ISO 3691-4-standardin päivitetty versio julkaistu
Mikä on ISO 3691-4?
ISO 3691-4 "Trukit – Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen - Osa 4: autonomiset trukit ja niiden järjestelmät" on tärkein autonomisia kuljetusajoneuvoja ja -järjestelmiä (AGV) koskeva kansainvälinen standardi. Se julkaistiin vuonna 2020 ja koskee sekä valmistajia että operaattoreita. Siinä määritellään muun muassa AGV-järjestelmien ja -ajoneuvojen turvallisuustoimintojen, kuten henkilöiden tunnistamiseen tarkoitettujen laitteiden, toimintatilojen ja jarrujärjestelmän, vaatimukset (suoritustasot). Siinä kuvataan myös menettelyt riskien vähentämiseksi ja automatisoitujen toimintojen validoimiseksi, jotta voidaan varmistaa AGV-järjestelmien ja -ajoneuvojen häiriötön ja turvallinen toiminta niiden lopullisessa asennusympäristössä.
Tärkeimmät muutokset valmistajille ja operaattoreille
ISO 3691-4 -standardin päivitetty versio on ollut saatavilla kesäkuusta 2023 lähtien. Tämä päivitys tuli tarpeelliseksi, jotta standardi voitaisiin mukauttaa nykytekniikan tasolle ja jotta vaatimukset voitaisiin määritellä selkeämmin.
Ote aiheista, jotka on määritelty tarkemmin tai joita on täydennetty päivitetyssä versiossa:
- yksityiskohtaiset vaatimukset "aktiiviselle tunnistuskentälle" ja "toiminnan pysäytykselle"
- "pysäytystoiminnon" tarkempi määritelmä, mukaan lukien hätäpysäytyslaitteiden enimmäisetäisyydet
- AGV-ajoneuvojen matkustajien pääsyä ja suojelua koskevat ajantasaistetut vaatimukset
- parempi vastaavuus standardin EN 1175:2020 sähköisiin vaatimuksiin
- Kuvaus muista vaaroista , kuten kuljetuksesta, lämpötilasta, päästöistä, sähköstaattisista tekijöistä jne.
ISO 3691-4 -standardin nykyisessä versiossa kuvataan myös vähimmäisvaatimukset, joita on noudatettava, jotta järjestelmän nopeus voi olla suurempi niin sanotuilla ”rajoitetuilla alueilla”. Tällöin vaarojen yksityiskohtainen analysointi ja arviointi sekä asianmukaisten lisätoimenpiteiden toteuttaminen ovat tarpeen.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]