17.10.2023

Uusi turvalukko PSENmlock mini

Vahva pito. Pieni ja helppo asentaa.

Uusi henkilönsuojaukseen tarkoitettu PSENmlock mini -turvalukko laajentaa Pilzin valikoimaa suojalukituksella varustettujen turvareleiden alalla. PSENmlock mini on pienikokoinen, vain 30x30x159 mm, ja se sopii erinomaisesti tilakriittisiin sovelluksiin, kuten luukkuihin tai huuviin. Lukitusvoima FZH on 1950 N (F1max: 3900 N), mikä takaa turvallisen lukituksen henkilösuojaussovelluksiin luokkaan PL d, kategoria 3 (EN ISO 13849-1) asti.
 

  • Nopea ja helppo asennus

Turvalukko voidaan asentaa suojavarusteen sisä- tai ulkopuolelle - sovelluksen mukaan. Lisäksi toimilaite on erittäin joustava asennuksen suhteen, sillä se voidaan asentaa oikealta, vasemmalta ja edestä. Myös kääntö- ja liukuovet voidaan varmistaa ongelmitta. 

  • Korkea turvallisuus

Solenoidin kaksikanavainen ohjaus ja bistabiili lukitusperiaate varmistavat suojauksen  sähkökatkoksen sattuessa: Viimeinen tila pidetään ja ovi pysyy kiinni. Myös energiankulutus on pienempi. Itsevalvovat OSSD-ulostulot havaitsevat johdotuksessa olevat viat ja kytkevät vian sattuessa koneen välittömästi turvalliseen tilaan.

  • Korkea manipulointisuojaus

Koodaus voidaan valita on vapaasti - koodattu, täyskoodattu tai uniikkikoodattu - ja hätäavaus on integroitu kahdelle puolelle. PSENmlock mini voidaan myös kytkeä sarjaan aina luokkaan PL d, kat. 3 asti, mikä minimoi kaapelointityön ja yksinkertaistaa käyttöönottoa.  

Yhdistettynä PITgatebox-ohjauspaneeliin, jossa on integroitu PITreader kulunhallintajärjestelmä, älykkääseen diagnostiikkajärjestelmään SDD ja Pilzin turvalliseen PNOZmulti 2 -pienohjaukseen, tuloksena on taloudellinen ja luotettava kokonaisratkaisu turvaporttien suojaamiseen.

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Merkittävä tilansäästö: 60 % pienempi kuin PSENmlock 
  • Suuri pitovoima FZH jopa 1950 N (F1max: 3900 N)
  • Helppo asennus vain kahdella ruuvilla
  • Joustava toimilaite voidaan asentaa suojavarusteen sisä- ja ulkopuolelle sekä oikealta, vasemmalta ja edestä
  • Korkea turvallisuus magneettisolenoidin kaksikanavaohjauksen ansiosta
  • Bistabiili lukitusperiaate takaa turvallisen toiminnan myös sähkökatkoksen sattuessa ja vähentää energiankulutusta 
  • Vahva manipulaatiosuojaus EN ISO 14119 -standardin mukaisesti; koodaus vapaasti valittavissa
  • Turvallinen sarjakytkentä luokkaan PL d, kategoria 3 asti voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti
  • Optimaalinen RFID-turvakytkimen taloudellisuus, suojausluokka IP 67
  • Ihanteellinen käytettäväksi pakkaus-, lääke-, elintarvike- ja juoma-aloilla sekä työstökoneiden valmistuksessa

Lisätietoja saat SPS-messuilla Nürnbergissä

Haluatko tietää lisää? Tule sitten SPS-messuille ja koe uusi PSENmlock mini suoraan käytössä. Esitelmässämme "Turvalukot prosessin ja henkilöstön suojaukseen - Miten löydän oikean ratkaisun turvaporttiini?" saat myös tärkeää tietoa ja vinkkejä turvalukkojen oikeasta käytöstä.

Kaikki SPS-messuista!

Mies työskentelee asiakaspalvelussa useiden näyttöjen edessä.

Oletko kiinnostunut saamaan lisätietoa uudesta PSENmlock mini -turvalukosta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä!
Tuotekuva PSENmlock mini
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä