Brau Union Österreichille "Safety First" on tärkein toimintaperiaate: Laitokset ja prosessit tarkastetaan säännöllisesti turvallisuustarkastuksessa. Tämä pätee myös monikäyttötynnyreiden puhdistus- ja täyttölaitoksessa, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1993 ja joka poistaa olutjäämät jopa 700 tynnyristä tunnissa ja täyttää ne uudelleen. Ohjausjärjestelmän jälkiasennuksen yhteydessä koneen manipulointimahdollisuudet arvioitiin uudelleen tai validoitiin. Pilz kertoi mitä standardeja on tällä hetkellä noudatettava, ja tarkisti olemassa olevat turvalaitteet ja hätäpysäytysketjun. Lisäksi Pilz analysoi mahdolliset vaaranlähteet ja suositteli sopivia lukituslaitteita ja mukautettua suojauskonseptia.
Jälkiasennustietämystä hyödynnettiin
”Safety first“
Myös käytännössä
Tynnyrien puhdistus- tai täyttöjärjestelmän tapauksessa on tärkeää, että osa suojaseinästä voidaan helposti irrottaa, jotta huoltohenkilöstö pääsee trukilla käsiksi keskelle sijoitettuun jakelijaan huoltotoimenpiteitä varten. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi päätettiin käyttää siirrettävää aitaa. Ratkaisu sisältää myös uuden käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän, jolla varmistetaan, että vain valtuutetulla käyttäjällä on mahdollisuus kuitata toimintahäiriö tai ottaa järjestelmä uudelleen käyttöön. Alkuperäiset valoverhot korvattiin suoja-aidalla. Brau Union hyödynsi Pilzin neuvontavalikoimaa täysimääräisesti - mahdollisten vaarakohtien analysoinnista ja vastatoimien määrittelystä aina toteutukseen ja turvallisuuteen liittyvään validointiin asti kansainvälisten turvallisuusohjeiden ja -standardien, kuten EN ISO 13849, IEC 62061 ja IEC 61508, mukaisesti.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Kattava palveluvalikoima: riskianalyysistä jälkiasennusten toteuttamiseen ja validointiin
- Huolto ilman huolenaiheita: Järjestelmä on kaikkien voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen.
- Turvallinen ja käytännöllinen: Liikuteltavat aidat helpottavat pääsyä koneelle. Nykyaikainen käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä takaa tarvittavan turvallisuuden.
Asiakastarina
"Kouluttaudumme jatkuvasti turvallisuusasioissa, mutta jos ei ole päivittäin tekemisissä näiden asioiden kanssa ja pidä silmällä asiaa koskevia lakeja, on vaikea pysyä ajan tasalla. Siksi luotamme Pilzin tietotaitoon ja asiantuntemukseen tässä asiassa."
Brau Union Österreichista
Brau Union Österreich toimittaa yhteensä yli viisisataa miljoonaa litraa olutta vuodessa. Noin viidesosa on peräisin Wieselburgista, joka on konsernin laajin panimo. Heineken-konsernissa Wieselburg on Itävallassa sijaitseva toimipaikka, jossa valmistetaan suurin osa Double Zero -juomista eli oluista, joissa on 0,0 prosenttia alkoholia. Kaikkiaan Wieselburgin toimipaikassa tuotteita voidaan täyttää 130 eri pakkausvaihtoehtoon.
Palvelumme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]