Käyttöoikeusjärjestelmä PITreader S: Käyttö HT Roboticsissa

Mobiili todentamisratkaisu – selkeät käyttäjäryhmät siirrettäville työasemille

HT Robotics suunnitteli liikkuvan työaseman CNC-koneiden tehokasta syöttöä ja purkua varten. Tuotantotarpeiden mukaan sitä siirretään tehtaan sisällä käytettäväksi eri työstökoneilla. Saareke koostuu asemasta, jossa on irrotettava vaunu aihioiden lastaamista ja purkamista varten, yhteistyörobotti ja ohjauspaneeli. Liikuteltavan työaseman turvaamisen lisäksi HT Robotics etsi keinoa, jolla voitaisiin säännellä kolmen eri käyttäjän (huoltoteknikko, esimies, operaattori) pääsyä. Tämän tehtävän suorittaa modulaarinen käyttöoikeusjärjestelmä PITreader S.

Modulariteetilla mobiiliin turvallisuusratkaisuun

HT Roboticsin mobiilin työaseman pääsynvalvonta varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää mobiilia työasemaa. Käyttöoikeusjärjestelmän PITreader S avulla vältetään virheellisestä käytöstä johtuvat kriittiset tilanteet. Esimerkiksi huoltoteknikko voi suorittaa manuaalisia toimenpiteitä, esimies voi luoda koodeja ja tuotantosekvenssejä ja operaattori voi käynnistää tai pysäyttää tuotantosyklin. Lisäksi liikkuvan työaseman ympärillä toteutettiin joustava aluevalvonta PSENscan-turvalaserskannerilla: Kun käyttäjä lähestyy, PSENscan tunnistaa hänet ja välittää tiedot cobotin nopeuden säätämiseksi. Kun työalue on jälleen vapaa, cobot palaa täyteen nopeuteen. Modulaarinen myPNOZ-turvarele ohjaa näitä toimintoja, sillä tätä arviointiyksikköä voidaan käyttää helposti ja nopeasti. Tällä tavoin HT Robotics tarjoaa asiakkailleen joustavasti käytettävän työaseman, johon sisältyy kokonaisvaltainen turvallisuuskonsepti – ja varmistaa näin tuottavuuden CNC-koneiden syöttämisessä.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Kaikki turvallisuusratkaisun osat tukevat työaseman joustavaa käyttöä
  • Vähentää seisokkiaikoja, koska vain koulutettu henkilökunta pääsee käyttämään järjestelmää
  • PITreader S:n tiedonsiirto tapahtuu OPC UA:n kautta eri järjestelmien kanssa

Asiakastarina

Tämän sovelluksen avulla konetta voidaan käyttää keskusyhteyden kautta. Samalla järjestelmä on täysin joustava: PITreader:n avulla kone voi vaihtaa toimintoa manipulaattorista viimeistelyyn ja laadunvalvontaan. Eli kolme tehtävää yhdessä ratkaisussa.

Paolo Bertello, projektipäällikkö HT Roboticsissa

Tietoja HT Roboticsista

HT Robotics on Protech Groupin yritys, jolla on yli 25 vuoden kokemus teollisuusautomaation, teollisuusprosessien ohjauksen ja yhteistyörobotteja käyttävien automatisoitujen järjestelmien luomisen eri aloilta. Palvelut vaihtelevat teknisestä konsultoinnista toteutettavuustutkimuksiin ja innovatiivisten hankkeiden kehittämiseen sekä automaatio- ja robotiikkasovellusten suunnitteluun ja kehittämiseen, prosessisimulointeihin ja komponenttien nopeaan prototyyppien rakentamiseen.

Tuotteemme käytössä

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä