5.5.2021

Uudet kansainväliset standardit, jotka koskevat vihivaunuja (AGV), autonomisia mobiilirobotteja (AMR) ja miehitettyjen trukkien automatisoituja toimintoja

Kaikki tiedot uudistuksesta ja huomioitavista seikoista

Uuden ISO 3691-4 -standardin julkaiseminen vuonna 2020 oli vastaus uusien tekniikoiden nopeaan kehitykseen automatisoitujen ajoneuvojen alalla. Standardia odotettiin kauan, koska sen edeltäjä (EN 1525: 1997) otettiin käyttöön 23 vuotta sitten. Tätä voidaan nyt pitää ensisijaisena kansainvälisenä AGV-standardina. AGV-standardia laajennetaan Euroopassa ottamalla käyttöön EN 1175: 2020, joka käsittelee autonomisten kuljetusjärjestelmien ja miehitettyjen trukkien tiettyjä sähköisiä näkökohtia ja automaattisia toimintoja. Molemmat standardit odottavat yhdenmukaistamista asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti.

Yhdysvalloissa on äskettäin päivitetty kaksi standardia: ANSI / ITSF B56.5: 2019 (autonomiset kuljetusjärjestelmät) ja ANSI / RIA R15.08-1: 2020 (autonomiset mobiilirobotit).

Uusi ISO 3691-4 -standardi laajentaa autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallisuustoimintoja ja automatisoitujen toimintojen validointia koskevia vaatimuksia. Siinä noudatetaan standardin EN ISO 13849 mukaista suunnittelumenetelmää ja määrätään vaadittu suoritustaso ajoneuvon valvontatoiminnoille, toimintatiloille ja jarrujen ohjaukselle.

Mielenkiintoista on se, että standardi ei koske vain AGV-valmistajia, vaan se sisältää myös vaatimuksia AGV-operaattoreille. Päätavoitteena on AGV:n asianmukainen aluejako lopullisessa asennusympäristössä. Aluejaon on korreloitava käytön jäännösriskin kanssa.

Pysy ajan tasalla - Pilz tarjoaa uusia palveluja ja koulutuskursseja kaikista AGV-standardien virstanpylväistä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy palveluistamme.

Autonomiset kuljetusjärjestelmät
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä